您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21510 - 带角度误差补偿的线性滚珠轴承
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
线性滚珠轴承, 直线滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21510.prj},{NB=21510-5002},{BEST=21510-5002},{AUSF=geschlossen},{D=50},{D1=75},{D2=72.0},{E=0.00},{G=0},{L=100},{L1=77.3},{L2=2.65},{W=0.0},{TZD=12060},{TZS=13270},{GEW=0.0007},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84828000},{EAN=4059495512266},{FILTER=NORELEM},{VERS=1.000},{T=0.000},{FF=0.000},{XA=100},{XB=77.30},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
E
间距
[mm]
G
角件
[°]
L
总长度
[mm]
L1
长度
ⁿ/ₐ
L2
Länge L2
ⁿ/ₐ
W
宽度 W
[mm]
TZD
动态额定负载 N
[N]
TZS
静态额定负载 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21510-1202
21510-1202
闭合
12
22
21.0
0.00
0
32
22.6
1.30
0.0
830
910
0.0230
Yes
84828000
4059495278612
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-1602
21510-1602
闭合
16
26
24.9
0.00
0
36
24.6
1.30
0.0
1020
1120
0.0375
Yes
84828000
4059495223476
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-2002
21510-2002
闭合
20
32
30.3
0.00
0
45
31.2
1.60
0.0
2020
2220
0.0610
Yes
84828000
4059495223490
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-2502
21510-2502
闭合
25
40
37.5
0.00
0
58
43.7
1.85
0.0
3950
4350
0.1220
Yes
84828000
4059495278636
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-3002
21510-3002
闭合
30
47
44.5
0.00
0
68
51.7
1.85
0.0
4800
5280
0.1850
Yes
84828000
4059495278650
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-4002
21510-4002
闭合
40
62
59.0
0.00
0
80
60.3
2.15
0.0
8240
9060
0.0005
Yes
84828000
4059495512259
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-5002
21510-5002
闭合
50
75
72.0
0.00
0
100
77.3
2.65
0.0
12060
13270
0.0007
Yes
84828000
4059495512266
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-1212
21510-1212
开口
12
22
21.0
1.35
66
32
22.6
1.30
6.7
830
910
0.0230
Yes
84828000
4059495278629
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-1612
21510-1612
开口
16
26
24.9
0.00
68
36
24.6
1.30
9.8
1020
1120
0.0258
Yes
84828000
4059495223483
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-2012
21510-2012
开口
20
32
30.3
0.00
55
45
31.2
1.60
10.5
2020
2220
0.0553
Yes
84828000
4059495223506
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-2512
21510-2512
开口
25
40
37.5
1.50
57
58
43.7
1.85
13.0
3950
4350
0.1450
Yes
84828000
4059495278643
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-3012
21510-3012
开口
30
47
44.5
2.00
57
68
51.7
1.85
15.3
4800
5280
0.1934
Yes
84828000
4059495223513
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-4012
21510-4012
开口
40
62
59.0
0.00
58
80
60.3
2.15
21.4
8240
9060
0.0004
Yes
84828000
4059495512273
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21510-5012
21510-5012
开口
50
75
72.0
0.00
55
100
77.3
2.65
24.0
12060
13270
0.5883
Yes
84828000
4059495512280
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表