您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21338 - 双列伸缩滑轨
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21338_asmtab.prj},{NB=21338-3504500},{BEST=21338-350450},{GR=35},{B=34},{S=0},{D=M6},{H=34},{L=450},{R=2.0},{COY=429},{COZ=429},{ANZAHL=6},{GEW=2.7500},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{EAN=4059495304014},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{CX=494.000},{TYP=6.000},{PPATH=21338_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
B
高度
[mm]
D
适用沉头螺钉
[mm]
H
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
R
半径
[mm]
COY
[N]
COZ
[N]
ANZAHL
数量
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21338-280210
21338-280210
28
26
M5
26
210
1.0
432
302
3
0.8571
Yes
83024230
4059495303963
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-280370
21338-280370
28
26
M5
26
370
1.0
482
482
5
1.4100
Yes
83024230
4059495303970
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-280450
21338-280450
28
26
M5
26
450
1.0
393
393
6
1.7300
Yes
83024230
4059495303987
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-280530
21338-280530
28
26
M5
26
530
1.0
332
332
7
2.1800
Yes
83024230
4059495303994
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-350370
21338-350370
35
34
M6
34
370
2.0
522
522
5
2.2600
Yes
83024230
4059495304007
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-350450
21338-350450
35
34
M6
34
450
2.0
429
429
6
2.7500
Yes
83024230
4059495304014
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-350530
21338-350530
35
34
M6
34
530
2.0
394
394
7
3.1900
Yes
83024230
4059495304021
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-350610
21338-350610
35
34
M6
34
610
2.0
338
338
8
3.7300
Yes
83024230
4059495304038
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-430450
21338-430450
43
44
M8
44
450
2.5
1331
1279
6
4.7800
Yes
83024230
4059495304045
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-430530
21338-430530
43
44
M8
44
530
2.5
1193
1193
7
5.6600
Yes
83024230
4059495304052
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-430610
21338-430610
43
44
M8
44
610
2.5
1082
1082
8
6.5100
Yes
83024230
4059495304069
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-430770
21338-430770
43
44
M8
44
770
2.5
845
845
10
8.2200
Yes
83024230
4059495304076
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21338-430930
21338-430930
43
44
M8
44
930
2.5
693
693
12
9.9100
Yes
83024230
4059495304083
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表