您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
211.12. - 模柄 DIN ISO 10242-1
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
固定元件
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c01/211_12.prj},{NB=211.12.32.024},{DOC=211_12_pdf},{D1=32.000},{D2=25.000},{D3=24.000},{SW=27.000},{P=1.500},{L1=56.000},{L2=3.000},{L3=23.000},{L4=16.000},{L5=79.000},{GEW=0.388},{ZTC=82073010}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
公称通径
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D3G
Male thread
[mm]
SW
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
GEW
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
211.12.20.016
211.12.20.016
20.000
15.000
16.000
M16x1.5
17.000
40.000
2.000
18.000
12.000
58.000
0.113
82073010
211.12.25.016
211.12.25.016
25.000
20.000
16.000
M16x1.5
21.000
45.000
2.500
23.000
16.000
68.000
0.190
82073010
211.12.25.020
211.12.25.020
25.000
20.000
20.000
M20x1.5
21.000
45.000
2.500
23.000
16.000
68.000
0.208
82073010
211.12.32.020
211.12.32.020
32.000
25.000
20.000
M20x1.5
27.000
56.000
3.000
23.000
16.000
79.000
0.367
82073010
211.12.32.024
211.12.32.024
32.000
25.000
24.000
M24x1.5
27.000
56.000
3.000
23.000
16.000
79.000
0.388
82073010
211.12.40.024
211.12.40.024
40.000
32.000
24.000
M24x1.5
36.000
70.000
4.000
23.000
26.000
93.000
0.701
82073010
211.12.40.027
211.12.40.027
40.000
32.000
27.000
M27x2
36.000
70.000
4.000
23.000
26.000
93.000
0.719
82073010
211.12.40.030
211.12.40.030
40.000
32.000
30.000
M30x2
36.000
70.000
4.000
23.000
26.000
93.000
0.739
82073010
211.12.50.030
211.12.50.030
50.000
42.000
30.000
M30x2
41.000
80.000
5.000
28.000
26.000
108.000
1.264
82073010
211.12.65.042
211.12.65.042
65.000
53.000
42.000
M42x3
55.000
100.000
8.000
28.000
26.000
128.000
2.590
82073010
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表