您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21054 - 导轨 特氟龙镀层
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
滑台
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/schlittenfuehrungen/21054.prj},{NB=21054-2060150},{BEST=21054-2060150},{FORM=B},{B=31},{B1=16.0},{B2=6.0},{C=19.3},{D1=M6},{D2=5.30},{D3=10.0},{E=1.0},{H=15},{K=5.2},{L=150},{L1=25.0},{L2=2x50},{F=1026},{GEW=0.2206},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{EAN=4059495438351},{FILTER=NORELEM},{NDM=6.0},{XA=1.500},{XB=1.300},{XC=3.000},{XD=50.000},{XE=45.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
B
间距
[mm]
B1
高度
[mm]
B2
间距
[mm]
C
高度
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
螺纹
[mm]
D3
直径
[mm]
E
间距
[mm]
H
高度
[mm]
K
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
ⁿ/ₐ
F
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21054-1020030
21054-1020030
A
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
30
7.5
1x15
120
0.0077
Yes
84833080
4059495438160
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2020030
21054-2020030
B
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
30
7.5
1x15
120
0.0066
Yes
84833080
4059495438177
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1020045
21054-1020045
A
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
45
7.5
2x15
180
0.0121
Yes
84833080
4059495438184
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2020045
21054-2020045
B
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
45
7.5
2x15
180
0.0099
Yes
84833080
4059495438191
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1020060
21054-1020060
A
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
60
7.5
3x15
240
0.0161
Yes
84833080
4059495438207
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2020060
21054-2020060
B
12
7.0
2.5
7.5
M3
2.55
4.4
0.5
6
2.1
60
7.5
3x15
240
0.0132
Yes
84833080
4059495438214
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1030050
21054-1030050
A
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
50
12.5
1x25
142
0.0267
Yes
84833080
4059495438221
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2030050
21054-2030050
B
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
50
12.5
1x25
142
0.0223
Yes
84833080
4059495438238
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1030075
21054-1030075
A
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
75
12.5
2x25
213
0.0397
Yes
84833080
4059495438245
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2030075
21054-2030075
B
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
75
12.5
2x25
213
0.0331
Yes
84833080
4059495438252
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1030100
21054-1030100
A
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
100
12.5
3x25
285
0.0527
Yes
84833080
4059495438269
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2030100
21054-2030100
B
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
100
12.5
3x25
285
0.0445
Yes
84833080
4059495438276
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1030125
21054-1030125
A
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
125
12.5
4x25
356
0.0664
Yes
84833080
4059495438283
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2030125
21054-2030125
B
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
125
12.5
4x25
356
0.0550
Yes
84833080
4059495438290
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1030150
21054-1030150
A
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
150
12.5
5x25
427
0.0792
Yes
84833080
4059495438306
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2030150
21054-2030150
B
18
9.0
3.5
10.8
M4
3.30
6.0
0.6
8
3.1
150
12.5
5x25
427
0.0664
Yes
84833080
4059495438313
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1060100
21054-1060100
A
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
100
25.0
1x50
684
0.1780
Yes
84833080
4059495438320
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2060100
21054-2060100
B
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
100
25.0
1x50
684
0.1464
Yes
84833080
4059495438337
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1060150
21054-1060150
A
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
150
25.0
2x50
1026
0.2648
Yes
84833080
4059495438344
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2060150
21054-2060150
B
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
150
25.0
2x50
1026
0.2206
Yes
84833080
4059495438351
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1060200
21054-1060200
A
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
200
25.0
3x50
1368
0.3542
Yes
84833080
4059495438368
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2060200
21054-2060200
B
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
200
25.0
3x50
1368
0.2925
Yes
84833080
4059495438375
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1060250
21054-1060250
A
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
250
25.0
4x50
1710
0.4434
Yes
84833080
4059495438382
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-2060250
21054-2060250
B
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
250
25.0
4x50
1710
0.3671
Yes
84833080
4059495438399
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21054-1060300
21054-1060300
A
31
16.0
6.0
19.3
M6
5.30
10.0
1.0
15
5.2
300
25.0
5x50
2052
0.5305
Yes
84833080
4059495438405
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21050 - 交叉滚子专用导轨
norelem
26.06.2024
21010 - 燕尾槽导轨,带微调丝杆和 定位孔
norelem
26.06.2024
05170 - 快速夹钳,带推拉式推杆型
norelem
30.05.2024
21000 - 带微米轴的燕尾形滑轨
norelem
26.06.2024
21061 - 燕尾槽导轨 带末端挡块和定位孔
norelem
26.06.2024
21060 - 燕尾槽导轨 带定位孔
norelem
26.06.2024
21032 - 带微米轴的燕尾形滑轨
norelem
26.06.2024
21340 - 伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
21400 - 导向滑座
norelem
26.06.2024
21030 - 燕尾形滑轨
norelem
26.06.2024
21410 - 型材导轨
norelem
26.06.2024
21425 - 不锈钢制小型型材导轨
norelem
26.06.2024
23761 - 带轴环的烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
21582 - 标准轴架
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表