您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2091.67. - 带法兰和骨架的球导向套
FIBRO
标准件
导向元件
导向轴套
带骨架
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/d/d05/d05_04/2091_67_asmtab.prj},{NB=2091.67.032.005.10},{DOC=2091_67_pdf},{D1=32.000},{TOL=10},{VL=5},{VLMIN=5.000},{VLMAX=44.000},{D2=40.000},{D3=48.000},{D4=72.000},{D5=58.000},{D6=5.500},{D7=10.000},{T1=5.700},{K=28.000},{L1=72.000},{L2=47.000},{L3=25.000},{L=80.000},{PPATH=d05_04_99/2091_67_asmsbl.prj},{GEWBU=0.678},{GEWKK=0.382},{ZTC=84828000},{CSURL=https://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=2091.67.032.005.10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
D1
导向直径
[mm]
VLMIN
[mm]
VLMAX
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
T1
ⁿ/ₐ
K
[mm]
L1
長度 of guide bush
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L
Cage length
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
DUMMY
ⁿ/ₐ
2091.67.019.005.10
2091.67.019.005.10
19.000
5.000
49.000
25.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
4.600
18.000
52.000
37.000
15.000
72.000
0.315
84828000
2091.67.019.###.##
2091.67.020.005.10
2091.67.020.005.10
20.000
5.000
49.000
26.000
32.000
50.000
40.000
4.500
8.000
4.600
18.000
52.000
37.000
15.000
72.000
0.301
84828000
2091.67.020.###.##
2091.67.024.005.10
2091.67.024.005.10
24.000
5.000
44.000
30.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
5.700
23.000
62.000
37.000
25.000
72.000
0.689
84828000
2091.67.024.###.##
2091.67.025.005.10
2091.67.025.005.10
25.000
5.000
44.000
31.000
40.000
63.000
50.000
5.500
10.000
5.700
23.000
62.000
37.000
25.000
72.000
0.671
84828000
2091.67.025.###.##
2091.67.030.005.10
2091.67.030.005.10
30.000
5.000
44.000
38.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
5.700
28.000
72.000
47.000
25.000
80.000
1.116
84828000
2091.67.030.###.##
2091.67.032.005.10
2091.67.032.005.10
32.000
5.000
44.000
40.000
48.000
72.000
58.000
5.500
10.000
5.700
28.000
72.000
47.000
25.000
80.000
1.060
84828000
2091.67.032.###.##
2091.67.038.005.10
2091.67.038.005.10
38.000
5.000
51.000
46.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
6.800
33.000
77.000
47.000
30.000
95.000
1.634
84828000
2091.67.038.###.##
2091.67.040.005.10
2091.67.040.005.10
40.000
5.000
51.000
48.000
58.000
85.000
70.000
6.600
11.000
6.800
33.000
77.000
47.000
30.000
95.000
1.569
84828000
2091.67.040.###.##
2091.67.048.005.10
2091.67.048.005.10
48.000
5.000
51.000
56.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
9.000
38.000
102.000
60.000
42.000
105.000
2.873
84828000
2091.67.048.###.##
2091.67.050.005.10
2091.67.050.005.10
50.000
5.000
51.000
58.000
70.000
104.000
86.000
9.000
15.000
9.000
38.000
102.000
60.000
42.000
105.000
2.753
84828000
2091.67.050.###.##
2091.67.060.005.10
2091.67.060.005.10
60.000
5.000
52.000
68.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
9.000
46.000
102.000
60.000
42.000
120.000
3.932
84828000
2091.67.060.###.##
2091.67.063.005.10
2091.67.063.005.10
63.000
5.000
52.000
71.000
85.000
120.000
100.000
9.000
15.000
9.000
46.000
102.000
60.000
42.000
120.000
3.709
84828000
2091.67.063.###.##
2091.67.080.005.10
2091.67.080.005.10
80.000
5.000
54.000
92.000
105.000
148.000
125.000
11.000
18.000
11.000
56.000
125.000
75.000
50.000
140.000
5.962
84828000
2091.67.080.###.##
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
206.71. - 带安全环凹槽的滚球保持架, 黄铜
FIBRO
20.09.2023
202.19. - 导向柱 DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
22.11.2023
2081.67. - 带凸缘和骨架的球导向套
FIBRO
20.09.2023
2021.46. - 带凸缘的导向柱,含固定件,DIN 9825/~ISO 9182-5
FIBRO
20.09.2023
2091.68. - 带法兰和骨架的球导向套
FIBRO
17.08.2023
202.22. - 两端带内螺纹的导向柱, DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
2061.44. - 球导向套,ISO 9448-3
FIBRO
22.11.2023
237.1. - 弹顶销,有硬度, DIN 1530-1 A-Typ
FIBRO
22.11.2023
251. - FIBROFLEX®-板
FIBRO
22.11.2023
202.23. - 底部带内螺纹的导向柱,DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
202.21. - 可旋转的导向柱, ~DIN 9825/~ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
220. - 冲头 DIN 9844 A 型
FIBRO
21.07.2023
222. - 冲头 DIN 9861 DA 型
FIBRO
24.06.2024
202.24. - 顶部带内螺纹的导向柱,DIN 9825/ISO 9182-2
FIBRO
21.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表