您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2016.27.006./008. - 上部滑块 FCC-LV-C
FIBRO
标准件
斜楔
标准斜锲系列
2016.27. 斜楔 FCC-LV-C
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/k/k02/k02_09/2016_27_006_008.prj},{NB=2016.27.008.35.2000.00},{BC=2016.27.008.35.2000.00},{L=228.000},{B=85.000},{H=225.000},{H1=42.250},{HW=108.000},{L1=67.000},{L2=202.000},{L3=148.000},{L4=158.000},{D=202.360},{WA=35.000},{FW=114.000},{FR=12.000},{WT=25.000},{SW=46.500},{SS=42.000},{SP=44.400},{ZTC=84669400},{GEW=18.400},{LINK=3D CATIA Model},{CAD=https://www.fibro.de/fileadmin/FIBRO/Schieber-CAD-Daten/2016.27/CATIA/w_0-75/b_85mm/2016.27.008__CM__FCC_AEC-LV_ISO.zip}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
HW
[kN]
L1
[kN]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
D
[mm]
WA
[°]
FW
[kN]
FR
[kN]
WT
[°]
SW
[mm]
SS
[mm]
SP
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
2016.27.006.00.2000.00
2016.27.006.00.2000.00
210.000
65.000
225.000
64.000
108.000
14.000
182.000
178.000
192.000
170.000
0.000
110.000
12.000
50.000
28.300
44.000
33.700
84669400
18.500
2016.27.008.00.2000.00
2016.27.008.00.2000.00
210.000
85.000
225.000
64.000
108.000
14.000
182.000
178.000
192.000
170.000
0.000
110.000
12.000
50.000
28.300
44.000
33.700
84669400
19.400
2016.27.006.05.2000.00
2016.27.006.05.2000.00
201.000
65.000
225.000
58.600
108.000
1.000
192.000
178.000
188.000
180.970
5.000
113.000
12.000
45.000
31.200
44.000
33.800
84669400
18.300
2016.27.008.05.2000.00
2016.27.008.05.2000.00
201.000
85.000
225.000
58.600
108.000
1.000
192.000
178.000
188.000
180.970
5.000
113.000
12.000
45.000
31.200
44.000
33.800
84669400
19.200
2016.27.006.10.2000.00
2016.27.006.10.2000.00
206.000
65.000
225.000
52.060
108.000
6.000
192.000
188.000
202.000
190.350
10.000
116.000
12.000
40.000
34.200
44.000
34.200
84669400
18.600
2016.27.008.10.2000.00
2016.27.008.10.2000.00
206.000
85.000
225.000
52.060
108.000
6.000
192.000
188.000
202.000
190.350
10.000
116.000
12.000
40.000
34.200
44.000
34.200
84669400
19.500
2016.27.006.15.2000.00
2016.27.006.15.2000.00
223.000
65.000
225.000
45.590
108.000
22.000
202.000
188.000
198.000
198.150
15.000
118.000
12.000
35.000
37.300
44.000
34.900
84669400
18.700
2016.27.008.15.2000.00
2016.27.008.15.2000.00
223.000
85.000
225.000
45.590
108.000
22.000
202.000
188.000
198.000
198.150
15.000
118.000
12.000
35.000
37.300
44.000
34.900
84669400
19.600
2016.27.006.20.2000.00
2016.27.006.20.2000.00
204.000
65.000
225.000
47.030
108.000
30.000
192.000
158.000
171.000
198.780
20.000
117.000
12.000
40.000
35.900
44.000
40.600
84669400
17.900
2016.27.008.20.2000.00
2016.27.008.20.2000.00
204.000
85.000
225.000
47.030
108.000
30.000
192.000
158.000
171.000
198.780
20.000
117.000
12.000
40.000
35.900
44.000
40.600
84669400
18.700
2016.27.006.25.2000.00
2016.27.006.25.2000.00
217.000
65.000
225.000
42.230
108.000
46.000
202.000
158.000
167.000
204.360
25.000
116.000
12.000
35.000
39.800
44.000
42.000
84669400
18.000
2016.27.008.25.2000.00
2016.27.008.25.2000.00
217.000
85.000
225.000
42.230
108.000
46.000
202.000
158.000
167.000
204.360
25.000
116.000
12.000
35.000
39.800
44.000
42.000
84669400
18.800
2016.27.006.30.2000.00
2016.27.006.30.2000.00
209.000
65.000
225.000
42.940
108.000
49.000
197.000
148.000
159.000
204.480
30.000
115.000
12.000
30.000
42.000
42.000
42.000
84669400
17.700
2016.27.008.30.2000.00
2016.27.008.30.2000.00
209.000
85.000
225.000
42.940
108.000
49.000
197.000
148.000
159.000
204.480
30.000
115.000
12.000
30.000
42.000
42.000
42.000
84669400
18.500
2016.27.006.35.2000.00
2016.27.006.35.2000.00
228.000
65.000
225.000
42.250
108.000
67.000
202.000
148.000
158.000
202.360
35.000
114.000
12.000
25.000
46.500
42.000
44.400
84669400
17.600
2016.27.008.35.2000.00
2016.27.008.35.2000.00
228.000
85.000
225.000
42.250
108.000
67.000
202.000
148.000
158.000
202.360
35.000
114.000
12.000
25.000
46.500
42.000
44.400
84669400
18.400
2016.27.006.40.2000.00
2016.27.006.40.2000.00
211.000
65.000
225.000
106.020
108.000
164.000
197.000
35.000
139.000
212.760
40.000
113.000
12.000
30.000
47.500
42.000
51.500
84669400
18.200
2016.27.008.40.2000.00
2016.27.008.40.2000.00
211.000
85.000
225.000
106.020
108.000
164.000
197.000
35.000
139.000
212.760
40.000
113.000
12.000
30.000
47.500
42.000
51.500
84669400
19.200
2016.27.006.45.2000.00
2016.27.006.45.2000.00
231.000
65.000
225.000
113.250
108.000
183.000
202.000
35.000
139.000
208.360
45.000
112.000
12.000
25.000
53.800
42.000
55.800
84669400
18.300
2016.27.008.45.2000.00
2016.27.008.45.2000.00
231.000
85.000
225.000
113.250
108.000
183.000
202.000
35.000
139.000
208.360
45.000
112.000
12.000
25.000
53.800
42.000
55.800
84669400
19.300
2016.27.006.50.2000.00
2016.27.006.50.2000.00
241.000
65.000
225.000
116.600
108.000
196.000
202.000
35.000
140.000
200.740
50.000
113.000
12.000
20.000
48.200
33.000
48.200
84669400
17.400
2016.27.008.50.2000.00
2016.27.008.50.2000.00
241.000
85.000
225.000
116.600
108.000
196.000
202.000
35.000
140.000
200.740
50.000
113.000
12.000
20.000
48.200
33.000
48.200
84669400
18.400
2016.27.006.55.2000.00
2016.27.006.55.2000.00
260.000
65.000
225.000
118.890
108.000
209.000
202.000
35.000
138.000
198.840
55.000
115.000
12.000
15.000
55.600
33.000
54.100
84669400
17.900
2016.27.008.55.2000.00
2016.27.008.55.2000.00
260.000
85.000
225.000
118.890
108.000
209.000
202.000
35.000
138.000
198.840
55.000
115.000
12.000
15.000
55.600
33.000
54.100
84669400
18.900
2016.27.006.60.2000.00
2016.27.006.60.2000.00
237.000
65.000
225.000
98.330
108.000
192.000
202.000
35.000
120.000
189.090
60.000
116.000
12.000
20.000
54.500
29.000
57.100
84669400
16.600
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表