Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-ZR-14M-BR85-NEOPREN - HTD同步带,型材HTD-14M,齿形带宽度85mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带
齿形皮带轮廓 HTD
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemen/zr_profil_htd/zr_htd-pr_14m_85mm.prj},{NB=17752800},{ARTNR=17752800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Gummi schwarz},{MAT=Neopren mit Glasfaser-Zugstrang, Laufseite polyamidgewebe-beschichtet},{PR=14M},{RB=85},{WL=2310},{ZZ=165},{GEW=2.08},{T=14},{HS=10.0},{HT=6.02},{ZB=9.8},{R1=1.4},{R2=4.65},{CTN=40103900}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
RB
皮带宽度
[mm]
WL
有效长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
≈ 重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17750800
17750800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
966 14M 85
14M
85
966
69
0.87
40103900
17751100
17751100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1190 14M 85
14M
85
1190
85
1.07
40103900
17751400
17751400
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1400 14M 85
14M
85
1400
100
1.26
40103900
17751700
17751700
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1610 14M 85
14M
85
1610
115
1.45
40103900
17752000
17752000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1778 14M 85
14M
85
1778
127
1.60
40103900
17752200
17752200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
1890 14M 85
14M
85
1890
135
1.70
40103900
17752500
17752500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2100 14M 85
14M
85
2100
150
1.89
40103900
17752800
17752800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2310 14M 85
14M
85
2310
165
2.08
40103900
17753000
17753000
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2450 14M 85
14M
85
2450
175
2.21
40103900
17753200
17753200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2590 14M 85
14M
85
2590
185
2.33
40103900
17753600
17753600
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
2800 14M 85
14M
85
2800
200
2.52
40103900
17753900
17753900
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3150 14M 85
14M
85
3150
225
2.84
40103900
17754200
17754200
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3500 14M 85
14M
85
3500
250
3.15
40103900
17754500
17754500
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
3850 14M 85
14M
85
3850
275
3.47
40103900
17754800
17754800
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
4326 14M 85
14M
85
4326
309
3.89
40103900
17755100
17755100
黑色橡胶
氯丁橡胶与玻璃纤维拉力部件,运行侧聚酰胺织物涂层
4578 14M 85
14M
85
4578
327
4.12
40103900
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR40-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度40毫米
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-85 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
KLPL-HTD-PR-AL - 用于正时皮带的夹板,HTD型材,材料为铝
MÄDLER
26.04.2024
HTD14M-85 - Toothed pulley - Steel or cast iron - 14mm Pitch - Belt width 8...
HPC
17.02.2022
NZRR-H-200-ST - 标准正时皮带轮,英寸间距DIN 5294,间距H,正时皮带宽度50.8mm
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度20mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR40-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为40mm。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR55-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度55毫米
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys HTD 14M 85 for belt width 85 mm
Haberkorn
19.07.2021
50.8mm
Bando
06.03.2023
MAE-ZR-8M-BR85-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-8M,正时皮带宽度85毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T10-BR16-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度16毫米
MÄDLER
10.04.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表