Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
KLPL-HTD-PR-AL - 用于正时皮带的夹板,HTD型材,材料为铝
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形带轮的夹板
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/klemmplatten_f_zahnriemen/klpl_htd-profil.prj},{NB=17539900},{ARTNR=17539900},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A},{PR=8M},{P=8},{RB=30},{F=8},{D=9.0},{L=66.0},{B=55},{H=15},{R=5.0},{GEW=120},{ZL=5.35},{ZH=3.54},{R1=0.80},{R2=2.57},{CTN=84835080},{TEXT=Klemmplatte}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
P
[mm]
RB
皮带宽度
[mm]
F
[mm]
D
d
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
R
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17119900
17119900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 9 3M - 25 x 24 x 7
3M
3
9
4
4.5
25.0
24
6
2.0
8
84835080
17139900
17139900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 15 3M - 25 x 30 x 7
3M
3
15
4
4.5
25.0
30
6
2.0
10
84835080
17319900
17319900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 10 5M - 41.8 x 28 x 9
5M
5
10
6
5.5
41.8
28
8
3.4
17
84835080
17339900
17339900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 15 5M - 41.8 x 34 x 9
5M
5
15
6
5.5
41.8
34
8
3.4
22
84835080
17359900
17359900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 25 5M - 41.8 x 44 x 9
5M
5
25
6
5.5
41.8
44
8
3.4
30
84835080
17519900
17519900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 20 8M - 66 x 45 x 16
8M
8
20
8
9.0
66.0
45
15
5.0
95
84835080
17539900
17539900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 30 8M - 66 x 55 x 16
8M
8
30
8
9.0
66.0
55
15
5.0
120
84835080
17559900
17559900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 50 8M - 66 x 75 x 16
8M
8
50
8
9.0
66.0
75
15
5.0
165
84835080
17579900
17579900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 85 8M - 66 x 110 x 16
8M
8
85
8
9.0
66.0
110
15
5.0
250
84835080
17766199
17766199
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 40 14M - 116 x 71 x 2...
14M
14
40
10
11.0
116.0
71
22
9.0
400
84835080
17766399
17766399
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 55 14M - 116 x 86 x 2...
14M
14
55
10
11.0
116.0
86
22
9.0
500
84835080
17766599
17766599
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 85 14M - 116 x 116 x ...
14M
14
85
10
11.0
116.0
116
22
9.0
680
84835080
17766799
17766799
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 115 14M - 116 x 146 x...
14M
14
115
10
11.0
116.0
146
22
9.0
850
84835080
17766999
17766999
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
夹紧板 170 14M - 116 x 201 x...
14M
14
170
10
11.0
116.0
201
22
9.0
1200
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表