Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-AT5-BR25-ST - AT齿形皮带轮,节距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮 AT型
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/at-profil/zrr_at5_br25_t-sp.prj},{NB=16677456},{ARTNR=16677456},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{BZ=TL 1210 30 AT5/56-2},{ZRB=25},{Z=56},{AUSF=16F},{AZ=87.91},{AB=93},{D=89.13},{ND=0},{DI=68},{B1=30},{L=25.5},{R=4.5},{SB=1210},{BMIN=10},{BMAX=32},{GEW=715},{TYP=5},{ZTL=5},{OZB=2.7},{ZT=1.1},{R1=0.7},{R2=0.4},{AT=47.5},{D2=44.44},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.80},{T=14.5},{BB=1.0},{KD=89.0},{ID=80.0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16677434
16677434
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 30 AT5/34-2
25
34
16F
52.89
60
54.11
0
37
30
22.5
7.5
1008
9
25
260
84835080
16677436
16677436
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT5/36-2
25
36
16F
56.08
63
57.30
0
40
30
22.5
7.5
1108
9
28
290
84835080
16677438
16677438
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT5/38-2
25
38
16F
59.26
66
60.48
0
42
30
22.5
7.5
1108
9
28
330
84835080
16677440
16677440
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30 AT5/40-2
25
40
16F
62.44
66
63.66
0
44
30
22.5
7.5
1108
9
28
365
84835080
16677444
16677444
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 AT5/44-2
25
44
16F
68.81
75
70.03
0
50
30
25.5
4.5
1210
10
32
430
84835080
16677448
16677448
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 AT5/48-2
25
48
16F
75.17
83
76.39
0
58
30
25.5
4.5
1210
10
32
525
84835080
16677456
16677456
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 AT5/56-2
25
56
16F
87.91
93
89.13
0
68
30
25.5
4.5
1210
10
32
715
84835080
16677460
16677460
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 AT5/60-2
25
60
16F
94.27
103
95.49
0
75
30
25.5
4.5
1210
10
32
820
84835080
16677464
16677464
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1210 30 AT5/64-2
25
64
16F
100.64
106
101.86
0
80
30
25.5
4.5
1210
10
32
940
84835080
16677472
16677472
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT5/72-0
25
72
16
113.37
0
114.59
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
1570
84835080
16677480
16677480
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT5/80-0
25
80
16
126.10
0
127.32
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
1940
84835080
16677484
16677484
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT5/84-0
25
84
16
132.47
0
133.69
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
2100
84835080
16677490
16677490
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 30 AT5/90-0
25
90
16
142.02
0
143.24
0
92
30
25.5
4.5
1610
12
42
2460
84835080
16677492
16677492
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT5/96-0
25
96
10
151.57
0
152.79
110
0
30
32.0
2.0
2012
12
50
2880
84835080
16677494
16677494
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32 AT5/112-0
25
112
10
177.03
0
178.25
110
0
30
32.0
2.0
2012
12
50
4800
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-TL-AT10-BR16-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为16毫米。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR25-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-TL-AT5-BR16-ST - AT 齿形皮带轮,间距5毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为16毫米。
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-AT5-BR25-PU - AT正时皮带,型材AT5,皮带宽度25毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-AT10-BR25-ST - AT 齿形皮带轮,间距10毫米,由钢制成,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为25毫米。
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR40-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为40mm。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-IZK-M2.5-C45 - C45钢制直齿内齿轮轮辋,模数2.5
MÄDLER
10.04.2024
MAE-SPS-COM-A-ST - 夹具 COM-A
MÄDLER
26.04.2024
MAE-SP-ROLLE-TS - 用于皮带传动的张紧轮和惰轮TS
MÄDLER
26.04.2024
SKF®-RKULG-3-17-CN-C6 - 深沟球轴承SKF®,单列,内径3至17毫米,轴承间隙CN和C3
MÄDLER
29.04.2024
NZRR-MXL-012-AL - 标准正时皮带轮,英寸间距ISO 5294,间距MXL,正时皮带宽度012=3.175mm
MÄDLER
26.04.2024
ZRR-AT5-BR32-AL - AT齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度32毫米
MÄDLER
26.04.2024
Timing belt pulleys for taper bushes 5M - HTD timing belt pulleys for taper...
BEA Ingranaggi
06.07.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表