您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Threaded Stud GST HCP - Threaded Stud GST HCP
Sikla
Siconnect
High Corrosion Protection
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/high_corrosion_protection/gewindestift.prj},{NB=162443 (L=70 LODLEVEL=400)},{TYP=M12/70},{LODLEVEL=400},{DG=12.000},{DK=9.853},{L=70},{G=0.05},{VERP=100},{ARTNR=162443},{L1=70},{CNSSORT=850}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
TYP
Thread
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
162407
M10/40
0.02
100
162407
850
162416
M10/70
0.03
100
162416
850
162425
M10/110
0.05
100
162425
850
162443
M12/70
0.05
100
162443
850
162452
M12/110
0.07
100
162452
850
162461
M12/200
0.14
100
162461
850
180686
M12/250
0.18
100
180686
850
180695
M12/300
0.20
100
180695
850
180713
M12/400
0.27
100
180713
850
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表