您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
14MM Belt - 14MM HT500 Belts
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HT500
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/ht500/14mm_ht500_belts.prj},{NB=142756},{BPL=2310},{BP=14},{BW=20},{BWALG=[20,37,68,90,125]},{OD=8.311},{NT=48},{X2=0.24724},{NO=82}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BPL
Belt Pitch Length
[mm]
BP
Belt Pitch
[mm]
BD
Belt Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[LBS.]
142744
142744
994
14
994-14MX-20
1.30
142745
142745
1120
14
1120-14MX-20
1.35
142746
142746
1190
14
1190-14MX-20
1.40
142747
142747
1260
14
1260-14MX-20
1.45
142748
142748
1400
14
1400-14MX-20
1.55
142749
142749
1568
14
1568-14MX-20
1.65
142750
142750
1610
14
1610-14MX-20
1.70
142751
142751
1750
14
1750-14MX-20
1.75
142752
142752
1890
14
1890-14MX-20
1.75
142753
142753
1960
14
1960-14MX-20
1.80
142754
142754
2100
14
2100-14MX-20
1.90
142755
142755
2240
14
2240-14MX-20
1.98
142756
142756
2310
14
2310-14MX-20
2.05
142757
142757
2380
14
2380-14MX-20
2.10
142758
142758
2450
14
2450-14MX-20
2.15
142759
142759
2520
14
2520-14MX-20
2.20
142760
142760
2590
14
2590-14MX-20
2.20
142761
142761
2660
14
2660-14MX-20
2.25
142762
142762
2800
14
2800-14MX-20
2.30
142763
142763
3136
14
3136-14MX-20
2.50
142764
142764
3304
14
3304-14MX-20
2.55
142765
142765
3360
14
3360-14MX-20
2.60
142766
142766
3500
14
3500-14MX-20
2.70
142767
142767
3850
14
3850-14MX-20
2.85
142768
142768
3920
14
3920-14MX-20
2.95
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表