您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-DKR-DRL-08B-3 - 三链轮盘DRL不含轮毂,ISO 08 B-3,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
三链轮
三链轮DRL,无轮毂
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/dreifach-kettenraeder/dreifachkettenraeder_drl_ohne_nabe/drl_1-2x5-16.prj},{NB=13522400},{ARTNR=13522400},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Kohlenstoffarmer Stahl, nicht härtbar},{DINISO=ISO 08 B-3},{AUSF=DRL},{Z=24},{DA=102.1},{D=97.29},{B=16},{GEW=1.63},{RD=8.51},{B1=7},{B3=34.9},{C=1.3},{R3=13},{DZ=82},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
B
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
13520800
13520800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
8
38.0
33.18
10
0.11
84839089
13521000
13521000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
10
45.9
41.10
10
0.21
84839089
13521100
13521100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
11
49.9
45.07
12
0.26
84839089
13521200
13521200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
12
53.9
49.07
12
0.33
84839089
13521300
13521300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
13
57.9
53.06
12
0.40
84839089
13521400
13521400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
14
61.9
57.07
12
0.48
84839089
13521500
13521500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
15
65.9
61.09
12
0.57
84839089
13521600
13521600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
16
69.9
65.10
16
0.64
84839089
13521700
13521700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
17
74.0
69.11
16
0.74
84839089
13521800
13521800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
18
78.0
73.14
16
0.85
84839089
13521900
13521900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
19
82.0
77.16
16
0.97
84839089
13522000
13522000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
20
86.0
81.19
16
1.09
84839089
13522100
13522100
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
21
90.1
85.22
16
1.22
84839089
13522200
13522200
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
22
94.1
89.24
16
1.36
84839089
13522300
13522300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
23
98.1
93.27
16
1.50
84839089
13522400
13522400
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
24
102.1
97.29
16
1.63
84839089
13522500
13522500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
25
106.2
101.33
16
1.81
84839089
13522600
13522600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
26
110.2
105.36
16
1.98
84839089
13522700
13522700
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
27
114.2
109.40
16
2.15
84839089
13522800
13522800
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
28
118.3
113.42
16
2.33
84839089
13522900
13522900
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
29
122.3
117.46
16
2.52
84839089
13523000
13523000
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
30
126.3
121.50
16
2.71
84839089
13523300
13523300
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
33
138.4
133.60
20
3.30
84839089
13523500
13523500
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
35
146.5
141.68
20
3.76
84839089
13523600
13523600
Stal
低碳钢,非硬化
ISO 08 B-3
DRL
36
150.6
145.72
20
3.99
84839089
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表