您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
MEDO RING 60 - Indoor Pendelleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Pendant lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/pendant_lights/medo_ring_60.prj},{NB=133840(300)},{ON=133840},{WR=5},{RAS=700},{CUI=0.7},{WEWA=33},{INCU=6},{ICTIM=30},{OLOLM=2200},{LTH=20000},{PRLE=8},{PRWI=60},{PRHE=60},{PRDI=60},{PELE=150},{PALE=66.0},{PAWI=10.5},{PAHE=66.0},{CAHE=4},{CADI=13},{NEWE=4.757},{BRWE=5.920},{DIMM=1},{VAWAT=33},{VALUOU=2200},{VALUPW=66.6667},{VALICO=3000},{VACRI=80},{VABEAN=105},{UGRSPC=22},{PRVO=45738.000},{PAVO=45738.000},{BARE=0},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163164801},{AKSCODE=01010401},{CATEGORY=Indoor Pendelleuchte LED},{PN=MEDO RING 60},{TITLE=TITLE133840},{LONGTEXT=LT133840},{FAM=MEDO},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{SPSKU=1005194,977437},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
SPSKU
Ersatzteil SKU
ⁿ/ₐ
SPEAN
Ersatzteil EAN
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
VT
Spannungstyp
ⁿ/ₐ
OPTE
Betriebstemperatur
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PELE
Paketlänge
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
IPSC
IP-Sicherheitscode
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
BARE
Batterierelevant
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
133840
133840
4024163164801
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
MEDO RING 60
TITLE133840
LT133840
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1005194,977437
4024163252775,40241631498...
470505
4024163099677
schwarz
Aluminium
Polymethylacrylat (PMMA)
rund
120-240V~50-60Hz sek. 700...
700
0.7
33
AC
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
6
30
2200
20000
8
60
60
60
150
66.0
10.5
66.0
4
13
round
4.757
5.920
IP 20
I
1
1-10V
Aufbau
Decke
33
2200
66.6667
3000
80
105
22
120-240V~50-60Hz
120-240
50-60
true
45738.000
45738.000
MOD_MEDO_60_RING_LED_1
0
2.5
Nein
133841
133841
4024163148399
01010401
Indoor Pendelleuchte LED
MEDO RING 60
TITLE133841
LT133841
MEDO
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1005194,977437
4024163252775,40241631498...
470505
4024163099677
weiß
Aluminium
Polymethylacrylat (PMMA)
rund
120-240V~50-60Hz sek. 700...
700
0.7
33
AC
-20-40°C
Enthält Lichtquellen von ...
6
30
2200
20000
8
60
60
60
150
65.5
9.5
65.5
4
13
round
4.915
6.119
IP 20
I
1
1-10V
Aufbau
Decke
33
2200
66.6667
3000
80
105
22
120-240V~50-60Hz
120-240
50-60
true
40757.375
40757.375
MOD_MEDO_60_RING_LED_1
0
2.5
Nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
WORKLIGHT DALI - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE XL - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
HEPA - HEPA Filter Units
Misumi
08.06.2021
HEPAFS - HEPA Filter with Air Volume Adjustment
Misumi
08.06.2021
Cladding cover plate - SitaAttika
Sita
26.03.2024
Passive Interfaces
Balluff
21.06.2024
JJ5SY3-10SF-EX260-M - Plug-in Connector Connecting Assembly:Series EX260 Sa...
SMC Corporation
11.07.2023
TBHW series (Housing Unit Double type)
TSK
17.04.2023
MF-B90 - 90° sheet metal elbow
MAICO
15.11.2023
TM 15 - Disk valve, metal
MAICO
13.11.2023
LED Lamp Module F Line I 953
FATH
28.06.2024
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表