您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
Connettore Mod. 125-... 126-... DIN 43650
AIR-tec-Vogel
Valves and solenoid valves
Solenoid valves / Valves / Manifolds
Valves Series D
Accessories VA
Powered by
CAD模型選擇
{air_tec_vogel/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/serie_d/accessori_va/connettore_din_43650.prj},{NB=125-550-1},{IDNR=},{MOD=125-550-1},{DESCRIZIONE=cavo costampato, senza elettronica},{COLORE=nero},{TENSIONELAV=-},{LUNGHEZZACAVO=1000},{FORZASERR=0.3Nm},{TRATTENIMENTOCA=-},{INFO=Infotext},{A=8},{L1=4.3},{PRA=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
MOD
Mod.
ⁿ/ₐ
DESCRIZIONE
Descrizione
ⁿ/ₐ
COLORE
colore
ⁿ/ₐ
TENSIONELAV
tensione di lavoro
[V]
LUNGHEZZACAVO
lunghezza cavo (L)
[mm]
FORZASERR
forza di serraggio
[mm]
TRATTENIMENTOCA
trattenimento cavo
ⁿ/ₐ
125-601
125-601
connettore, diodo + Led
trasparente
10/50 V DC
-
0.3Nm
PG7
125-701
125-701
connettore, varistore + ...
trasparente
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
125-800
125-800
connettore, senza elettro...
nero
-
-
0.3Nm
PG7
125-501-2
125-501-2
cavo costampato con diodo...
nero
10/50V DC
2000
0.3Nm
-
125-550-1
125-550-1
cavo costampato, senza el...
nero
-
1000
0.3Nm
-
125-601-2
125-601-2
connettore precablato, di...
trasparente
10/50V DC
2000
0.3Nm
PG7
125-571-3
125-571-3
cavo costampato, varistor...
nero
24V AC/DC
3000
0.3Nm
-
125-900
125-900
connettore precablato con...
nero
6V-11V AC/DC
2000
0.3Nm
PG7
126-701
126-701
solo connettore, varistor...
trasparente
24V AC/DC
-
0.3Nm
PG7
126-800
126-800
solo connettore, senza el...
nero
-
-
0.3Nm
PG7
126-550-1
126-550-1
cavo costampato, senza el...
nero
-
1000
0.3Nm
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表