您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1224 - DIN 345 A-SPIRALBOHRER
Gühring
Bohren
Bohren ins Volle
Spiralbohrer mit Morsekegelschaft
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_drilling/catalog_drilling_into_full/catalog_taper_shank_drill/catalog_1224.prj},{NB=1224 12.300},{J21=1224 12.300},{A11=12.300},{C12=20},{B3=120},{B4=90},{B5=182},{B6=101},{B71=120.000},{D1=2},{D7=0.107},{E1=130},{B7=MIN},{D3=38},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9012240123000},{ID12100=0},{ID13000=9012240123000},{ID13001=1224},{C14=8},{C15=5},{C2=10},{D4=50},{G31=0},{G5=0},{H21=0},{J7=0},{J22=A-SPIRALBOHRER},{J3=GG},{H3=},{J1=DIN 345},{J8=BVB},{C11=MKG},{NSM=DIN4000-81},{F1=R},{H11=},{H5=TIALN},{D2=R},{J6=MKG00102085},{DATE=2016-11-29},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9012240123000.dxf},{ID10003=9012240123000.stp},{ID10004=9012240123000_prop.xml},{ID10005=A_9012240123000.xml},{ID11001=},{ID11002=A-BESCHICHTET},{ID12001=A-SPIRALBOHRER},{ID12007=mm}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A11
Schneidendurchmesser min.
ⁿ/ₐ
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
B3
Kraglänge
[mm]
B4
Nutzlänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B6
Spannutenlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
D1
Anzahl Schneiden
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
E1
Winkel (Spitzen-, Senkwinkel)
[Grad]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
B7
Abstand Schneidecke zu Schneidenspitze
[mm]
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D3
Drallwinkel
[Grad]
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
1224 10.400
1224 10.400
A-SPIRALBOHRER
GG
HSCO
DIN 345
BVB
10.400
MKG
20
106
77
168
87
103.500
2
0.084
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIALN
2.500
R
38
0
1
MKG00102085
1224 11.110
1224 11.110
A-SPIRALBOHRER
GG
DIN 345
BVB
11.110
MKG
20
113
84
175
94
113.000
2
0.093
DIN4000-81
130
R
TIALN
R
38
0
1
MKG00102085
1224 11.400
1224 11.400
A-SPIRALBOHRER
GG
DIN 345
BVB
11.400
MKG
20
113
83
175
94
113.000
2
0.095
DIN4000-81
130
R
TIALN
R
38
0
1
MKG00102085
1224 12.300
1224 12.300
A-SPIRALBOHRER
GG
DIN 345
BVB
12.300
MKG
20
120
90
182
101
120.000
2
0.107
DIN4000-81
130
R
TIALN
R
38
0
1
MKG00102085
1224 12.700
1224 12.700
A-SPIRALBOHRER
GG
HSCO
DIN 345
BVB
12.700
MKG
20
120
89
182
101
120.000
2
0.112
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIALN
R
38
0
1
MKG00102085
1224 14.200
1224 14.200
A-SPIRALBOHRER
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.200
MKG
20
137
101
212
114
137.000
2
0.216
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIALN
R
38
0
1
MKG00202085
1224 14.250
1224 14.250
A-SPIRALBOHRER
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.250
MKG
20
137
101
212
114
137.000
2
0.216
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIALN
R
38
0
1
MKG00202085
1224 14.290
1224 14.290
A-SPIRALBOHRER
GG
HSCO
DIN 345
BVB
14.290
MKG
20
137
101
212
114
137.000
2
0.217
DIN4000-81
130
R
HSS-E
TIALN
R
38
0
1
MKG00202085
1224 30.160
1224 30.160
A-SPIRALBOHRER
GG
DIN 345
BVB
30.160
MKG
20
207
152
301
180
207.000
2
0.908
DIN4000-81
130
R
TIALN
R
38
0
1
MKG00302085
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表