您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的直线式连接 - 两侧密封圆锥与DIN 3861 / ISO 8434-1的W型钻孔形式相匹配
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/gerade_verbindungen_dko.prj},{NB=1178842058},{BZ=1178842058},{VK=24-SW2OS-L42-CP12},{INFO2=INFO},{REIHE1=L 42},{D1=42.000},{PN=PN 250},{DBOHRUNG=34.0},{L1=57.5},{SW3=60},{G=74.6},{INFO=Katalog},{PAGE=164},{KONUSD=42.000},{KONUST=11.000},{DKOFD=40.4},{DKOAD=47.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{HDKO=27.500},{ABSTM=27.500},{GEWLM=12.000},{ORING=38x2,5},{S=2.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
DBOHRUNG
dy
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1178342058
1178342058
24-SW2OS-L6-CP1
L 6
PN 500
2.5
33.5
14
1178352058
1178352058
24-SW2OS-L6-CP2
L 6
PN 500
2.5
36.0
14
1178002058
1178002058
24-SW2OS-L6
L 6
PN 500
2.5
38.0
14
1178852058
1178852058
24-SW2OS-L8-CP1
L 8
PN 500
4.0
33.5
17
1178372058
1178372058
24-SW2OS-L8-CP2
L 8
PN 500
4.0
36.0
17
1178012058
1178012058
24-SW2OS-L8
L 8
PN 500
4.0
39.5
17
1178472058
1178472058
24-SW2OS-L10-CP1
L 10
PN 500
6.0
34.0
19
1178382058
1178382058
24-SW2OS-L10-CP2
L 10
PN 500
6.0
37.0
19
1178022058
1178022058
24-SW2OS-L10
L 10
PN 500
6.0
39.5
19
1178752058
1178752058
24-SW2OS-L12-CP1
L 12
PN 400
8.0
34.0
22
1178392058
1178392058
24-SW2OS-L12-CP2
L 12
PN 400
8.0
37.0
22
1178032058
1178032058
24-SW2OS-L12
L 12
PN 400
8.0
39.5
22
1178442058
1178442058
24-SW2OS-L15-CP12
L 15
PN 400
10.0
40.0
27
1178042058
1178042058
24-SW2OS-L15
L 15
PN 400
10.0
42.5
27
1178452058
1178452058
24-SW2OS-L18-CP1
L 18
PN 400
13.0
39.0
32
1178802058
1178802058
24-SW2OS-L18-CP2
L 18
PN 400
13.0
42.5
32
1178052058
1178052058
24-SW2OS-L18
L 18
PN 400
13.0
45.0
32
1178652058
1178652058
24-SW2OS-L22-CP1
L 22
PN 250
17.0
44.0
36
1178812058
1178812058
24-SW2OS-L22-CP2
L 22
PN 250
17.0
46.5
36
1178062058
1178062058
24-SW2OS-L22
L 22
PN 250
17.0
49.5
36
1178482058
1178482058
24-SW2OS-L28-CP12
L 28
PN 250
22.0
48.0
41
1178072058
1178072058
24-SW2OS-L28
L 28
PN 250
22.0
51.5
41
1178822058
1178822058
24-SW2OS-L35-CP1
L 35
PN 250
28.0
52.0
50
1178832058
1178832058
24-SW2OS-L35-CP2
L 35
PN 250
28.0
57.5
50
1178082058
1178082058
24-SW2OS-L35
L 35
PN 250
28.0
61.0
50
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
直减 - 带有密封锥和O形圈,适合于孔形式W DIN 3861 / ISO 8434-1
VOSS
14.04.2021
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
14.04.2021
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
L系列T型三通管接头,ISO 8434-1-T标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
TBS Verschlusskappe - TBS Verschlusskappe
VOSS
24.02.2020
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
止回阀,两端带有管道连接装置 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表