您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_winkel_verschr_dko_mz.prj},{NB=1158502009},{BZ=1158502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=17},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOEC-S6-M12E-ES4-P},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{REIHE2=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=143}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
REIHE2
管道外径 d2
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1158012000
24-SWOE-L6-M10E-P
1158012000
L 6
-
PN 500
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1158062000
24-SWOE-L8-M12E-P
1158062000
L 8
-
PN 500
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1158112000
24-SWOE-L10-M14E
1158112000
L 10
-
PN 500
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1158162000
24-SWOE-L12-M16E
1158162000
L 12
-
PN 400
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1158212000
24-SWOE-L15-M18E
1158212000
L 15
-
PN 400
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1158262000
24-SWOE-L18-M22E
1158262000
L 18
-
PN 400
M 22 x 1,5
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1158312000
24-SWOE-L22-M26E
1158312000
L 22
-
PN 250
M 26 x 1,5
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1158362000
24-SWOE-L28-M33E
1158362000
L 28
-
PN 250
M 33 x 2
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1158412000
24-SWOE-L35-M42E
1158412000
L 35
-
PN 250
M 42 x 2
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1158462000
24-SWOE-L42-M48E
1158462000
L 42
-
PN 250
M 48 x 2
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1158512000
24-SWOE-S6-M12E-P
1158512000
S 6
-
PN 800
M 12 x 1,5
31
16.0
40.0
27.0
17
14
17
12
1158562000
24-SWOE-S8-M14E-P
1158562000
S 8
-
PN 800
M 14 x 1,5
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1158612000
24-SWOE-S10-M16E-P
1158612000
S 10
-
PN 800
M 16 x 1,5
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1158662000
24-SWOE-S12-M18E
1158662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1158712000
24-SWOE-S14-M20E
1158712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1158762000
24-SWOE-S16-M22E
1158762000
S 16
-
PN 630
M 22 x 1,5
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1158812000
24-SWOE-S20-M27E
1158812000
S 20
-
PN 420
M 27 x 2
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1158862000
24-SWOE-S25-M33E
1158862000
S 25
-
PN 420
M 33 x 2
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1158912000
24-SWOE-S30-M42E
1158912000
S 30
-
PN 420
M 42 x 2
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1158962000
24-SWOE-S38-M48E
1158962000
S 38
-
PN 420
M 48 x 2
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1158002007
24-SWOEC-L6-M10E-P
1158002007
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1158052007
24-SWOEC-L8-M12E-P
1158052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1158102007
24-SWOEC-L10-M14E
1158102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
14
19
12
1158152007
24-SWOEC-L12-M16E
1158152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1158202007
24-SWOEC-L15-M18E
1158202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
弯型长通道管接头,ISO 8434-1-BHE标准LN型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 11926-2/3标准型 - 旋进式螺纹: UN/UNF (ISO 11926-2/3, SAE J 514),通过...
VOSS
11.04.2023
EW-M-ED EO - Assembled adjustable swivel elbow
Parker
29.02.2024
G EO - Union
Parker
29.02.2024
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
L/S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表