您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
English
HT Plain Bore - HT Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
Synchronous Sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{baldor/dodge/pt_components/synchronous_sprockets/ht_plain_bore.prj},{NB=114985},{PN=114985},{NT=22},{WT=1.40},{PD=2.206},{OD=2.152},{FD=2.606},{BORE=0.87500000},{E=0.6},{L=2.1},{M=0.0},{WW=0.0058},{P=8},{MIBSSTR=7/8},{MABS=-},{WB=30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[LBS]
PD
Pitch Diameter
[Inch]
OD
Outside Diameter
[Inch]
FD
Flange Diameter
[Inch]
TY
Type
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[Inch]
E
[Inch]
L
[Inch]
M
[Inch]
112465
112465
32
P32-5M-15-MPB
0.80
2.005
1.960
2.125
6F
1/2
0.5
1.3
0.0
112466
112466
34
P34-5M-15-MPB
0.90
2.130
2.085
2.375
6F
1/2
0.5
1.3
0.0
114640
114640
36
P36-5M-15-MPB
1.10
2.256
2.211
2.375
6F
1/2
0.5
1.3
0.0
112481
112481
32
P32-5M-25-MPB
1.10
2.005
1.960
2.125
6F
1/2
0.5
1.7
0.0
112482
112482
34
P34-5M-25-MPB
1.20
2.130
2.085
2.375
6F
1/2
0.5
1.7
0.0
114654
114654
36
P36-5M-25-MPB
1.40
2.256
2.211
2.375
6F
1/2
0.5
1.7
0.0
110700
110700
22
P22-8M-20-MPB
1.30
2.206
2.152
2.606
6F
1/2
0.6
1.8
0.0
114978
114978
22
P22-8M-20 x 5/8 KW
1.30
2.206
2.152
2.606
6F
5/8
0.6
1.8
0.0
114979
114979
22
P22-8M-20 x 3/4 KW
1.20
2.206
2.152
2.606
6F
3/4
0.6
1.8
0.0
114980
114980
22
P22-8M-20 x 7/8 KW
1.10
2.206
2.152
2.606
6F
7/8
0.6
1.8
0.0
114981
114981
22
P22-8M-20 x 1 KW
1.00
2.206
2.152
2.606
6F
1
0.6
1.8
0.0
114982
114982
22
P22-8M-20 x 1-1/8 KW
0.94
2.206
2.152
2.606
6F
1 1/8
0.6
1.8
0.0
110720
110720
22
P22-8M-30-MPB
1.60
2.206
2.152
2.606
6F
1/2
0.6
2.1
0.0
114983
114983
22
P22-8M-30 x 5/8 KW
1.60
2.206
2.152
2.606
6F
5/8
0.6
2.1
0.0
114984
114984
22
P22-8M-30 x 3/4 KW
1.50
2.206
2.152
2.606
6F
3/4
0.6
2.1
0.0
114985
114985
22
P22-8M-30 x 7/8 KW
1.40
2.206
2.152
2.606
6F
7/8
0.6
2.1
0.0
114986
114986
22
P22-8M-30 x 1 KW
1.30
2.206
2.152
2.606
6F
1
0.6
2.1
0.0
114987
114987
22
P22-8M-30 x 1-1/8 KW
1.20
2.206
2.152
2.606
6F
1 1/8
0.6
2.1
0.0
110721
110721
24
P24-8M-30-MPB
1.90
2.406
2.352
2.756
6F
1/2
0.6
2.1
0.0
110722
110722
26
P26-8M-30-MPB
2.40
2.607
2.553
2.906
6F
1/2
0.8
2.3
0.0
114484
114484
28
P28-8M-50-MPB
3.70
2.807
2.753
3.207
6F
1/2
0.6
2.5
0.5
114988
114988
28
P28-8M-50 x 1 KW
3.30
2.807
2.753
3.207
6F
1
0.6
2.5
0.5
114989
114989
28
P28-8M-50 x 1-3/8 KW
2.90
2.807
2.753
3.207
6F
1/2
0.6
2.5
0.5
110741
110741
30
P30-8M-50-MPB
4.30
3.008
2.954
3.346
6F
1/2
0.6
2.5
0.5
114827
114827
38
P38-8M-85-MPB
9.70
3.810
3.756
4.201
6F
1/2
0.6
3.3
1.1
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表