您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
português
русский
English
Chilled Water Clamp LKS - Chilled Water Clamp LKS
Sikla
Siconnect
Pipe Clamps and Accessories
Powered by
CAD模型選擇
{sikla/siconnect/rohrschellen_und_zubehoer/kaelteschelle_lks_hmt_asmtab.prj},{NB=114745 (LODLEVEL=400)},{IDNR=},{TYP=LKS 19-44},{LODLEVEL=400},{D=44.5},{B=134.0},{S=21.5},{GEW=M8/M10},{PRA=1},{G=0.20},{VERP=24},{ARTNR=114745},{V=1},{ART2=173306},{RUB=2},{DIF=0.250},{NU=0.000},{PPATH=kaelteschelle_lks/kaelteschelle_lks_thm_asmtpl.prj},{CNSSORT=999}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
Pipe
[mm]
B
Width B
[mm]
S
Insulation thickness
[mm]
GEW
Thread connection
ⁿ/ₐ
G
Weight
[kg]
VERP
Packing
[Stück]
ARTNR
Part No.
ⁿ/ₐ
CNSSORT
Sorting key
ⁿ/ₐ
804043
LKS 13-10
10.0
68.5
13.0
M8/M10
0.06
48
804043
999
804044
LKS 13-12
12.0
76.0
13.0
M8/M10
0.06
48
804044
999
114693
LKS 13-15
15.0
76.0
13.0
M8/M10
0.07
48
114693
999
114694
LKS 13-16
16.0
76.0
13.0
M8/M10
0.07
48
114694
999
114695
LKS 13-18
18.0
76.0
13.0
M8/M10
0.07
48
114695
999
114696
LKS 13-20
20.0
76.0
13.0
M8/M10
0.08
36
114696
999
114697
LKS 13-22
22.0
91.5
13.0
M8/M10
0.08
36
114697
999
114698
LKS 13-25
25.0
91.5
13.0
M8/M10
0.08
30
114698
999
114699
LKS 13-26
26.0
91.5
13.0
M8/M10
0.08
30
114699
999
114700
LKS 13-28
28.0
99.0
13.5
M8/M10
0.09
30
114700
999
114701
LKS 13-30
30.0
99.0
13.5
M8/M10
0.09
30
114701
999
114702
LKS 13-32
32.0
99.0
13.5
M8/M10
0.09
30
114702
999
114703
LKS 13-35
35.0
105.0
13.5
M8/M10
0.09
30
114703
999
114704
LKS 13-38
38.0
105.0
14.0
M8/M10
0.10
30
114704
999
114706
LKS 13-40
40.0
112.0
14.0
M8/M10
0.10
30
114706
999
114707
LKS 13-42
42.0
112.0
14.0
M8/M10
0.10
24
114707
999
114708
LKS 13-44
44.5
112.0
14.0
M8/M10
0.17
24
114708
999
114709
LKS 13-48
48.3
125.0
14.0
M8/M10
0.17
24
114709
999
114710
LKS 13-50
50.0
134.0
14.0
M8/M10
0.18
24
114710
999
114711
LKS 13-54
54.0
134.0
14.0
M8/M10
0.19
24
114711
999
114712
LKS 13-57
57.0
134.0
15.0
M8/M10
0.19
24
114712
999
114713
LKS 13-60
60.3
141.0
15.0
M8/M10
0.20
24
114713
999
114715
LKS 13-64
64.0
141.0
15.0
M8/M10
0.20
18
114715
999
114716
LKS 13-70
70.0
146.5
15.0
M8/M10
0.21
18
114716
999
114717
LKS 13-76
76.1
151.0
15.0
M8/M10
0.22
18
114717
999
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表