您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_mz_l.prj},{NB=1113212007},{BZ=1113212007},{VK=24-SDAEC-L15-M22E},{INFO=Katalog},{INFO3=},{D1=15.000},{REIHE1=L 15},{RHR1=-},{PN=PN 315},{GEWD2=M 22 x 1,5},{D2NDM=22.000},{D2P=1.500},{L1=37.0},{L2=22.0},{L3=32.0},{SW2=22},{VER=2.000},{R=5.000},{X=8.500},{Y=14.000},{SW3=27},{SW4=27},{I=14},{PAGE=162},{KONUSD=15.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=17.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=17.000},{KMBD=26.900},{KMH1=3.000},{KMH=17.300},{BOHRD=14.000},{EINF1=1.900},{ADDR=24.500},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1113002081
1113002081
24-SDAE-L6-M10E
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
21.5
14
14
14
8
1113012081
1113012081
24-SDAE-L6-M12E
L 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
29.0
14.0
24.5
14
14
17
12
1113022081
1113022081
24-SDAE-L6-M14E
L 6
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
27.0
17
14
19
12
1113052081
1113052081
24-SDAE-L8-M12E
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.0
16.0
24.5
14
17
17
12
1113102081
1113102081
24-SDAE-L10-M14E
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.0
17.0
27.0
17
19
19
12
1113152081
1113152081
24-SDAE-L12-M16E
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
36.0
17.0
28.0
17
22
22
12
1113162081
1113162081
24-SDAE-L12-M18E
L 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
22
24
12
1113202081
1113202081
24-SDAE-L15-M18E
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
27
24
12
1113212081
1113212081
24-SDAE-L15-M22E
L 15
-
PN 315
M 22 x 1,5
37.0
22.0
32.0
22
27
27
14
1113252081
1113252081
24-SDAE-L18-M22E
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
42.0
25.5
35.5
27
32
27
14
1113262081
1113262081
24-SDAE-L18-M18E
L 18
-
PN 315
M 18 x 1,5
40.0
23.5
34.0
24
32
24
12
1113272081
1113272081
24-SDAE-L18-M26E
L 18
-
PN 160
M 26 x 1,5
42.0
25.5
37.0
27
32
32
16
1113302081
1113302081
24-SDAE-L22-M27E
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44.0
27.5
40.0
27
36
32
16
1113312081
1113312081
24-SDAE-L22-M26E
L 22
-
PN 160
M 26 x 1,5
44.0
27.5
37.0
27
36
32
16
1113352081
1113352081
24-SDAE-L28-M33E
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
49.0
32.5
50.5
41
41
41
18
1113362081
1113362081
24-SDAE-L28-M26E
L 28
-
PN 160
M 26 x 1,5
47.0
30.5
43.0
36
41
32
16
1113402081
1113402081
24-SDAE-L35-M42E
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
59.5
36.0
55.5
50
50
50
20
1113452081
1113452081
24-SDAE-L42-M48E
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63.0
40.0
57.5
50
60
55
22
1113002007
1113002007
24-SDAEC-L6-M10E
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
29.0
14.0
21.5
14
14
14
8
1113012007
1113012007
24-SDAEC-L6-M12E
L 6
-
PN 315
M 12 x 1,5
29.0
14.0
24.5
14
14
17
12
1113022007
1113022007
24-SDAEC-L6-M14E
L 6
-
PN 315
M 14 x 1,5
31.0
16.0
27.0
17
14
19
12
1113052007
1113052007
24-SDAEC-L8-M12E
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
31.0
16.0
24.5
14
17
17
12
1113102007
1113102007
24-SDAEC-L10-M14E
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
32.0
17.0
27.0
17
19
19
12
1113152007
1113152007
24-SDAEC-L12-M16E
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
36.0
17.0
28.0
17
22
22
12
1113162007
1113162007
24-SDAEC-L12-M18E
L 12
-
PN 315
M 18 x 1,5
36.0
21.0
30.0
22
22
24
12
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节T型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
L/S系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准F型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 6149标准型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表