您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-20B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,可供安装,ISO 20 B-1,节距1 1/4 x 3/4"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
KRF链轮,已完成机械加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_1_1-4x3-4.prj},{NB=10981460},{ARTNR=10981460},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 20 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=14},{B=60},{DA=157.8},{D=142.68},{ND=108},{L=45},{K=18},{T2=4.4},{M=M12},{GEW=2.97},{RD=19.05},{B1=18.5},{C=3.5},{R3=32},{MM=12},{MK=10.11},{AGW=13.25},{BF=0},{DK=0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
[Artikelnummer]
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
[Ausführung]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10980925
10980925
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
9
25
108.0
92.84
63
40
8
3.3
M6
1.21
84839089
10980930
10980930
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
9
30
108.0
92.84
63
40
8
3.3
M6
1.14
84839089
10980932
10980932
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
9
32
108.0
92.84
63
40
10
3.3
M8
1.11
84839089
10980935
10980935
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
9
35
108.0
92.84
63
40
10
3.3
M8
1.06
84839089
10980938
10980938
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
9
38
108.0
92.84
63
40
10
3.3
M8
1.00
84839089
10981025
10981025
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
10
25
117.9
102.74
70
40
8
3.3
M6
1.53
84839089
10981030
10981030
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
10
30
117.9
102.74
70
40
8
3.3
M6
1.47
84839089
10981032
10981032
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
10
32
117.9
102.74
70
40
10
3.3
M8
1.44
84839089
10981035
10981035
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
10
35
117.9
102.74
70
40
10
3.3
M8
1.39
84839089
10981038
10981038
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
10
38
117.9
102.74
70
40
10
3.3
M8
1.33
84839089
10981125
10981125
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
25
127.8
112.68
77
45
8
3.3
M6
2.05
84839089
10981128
10981128
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
28
127.8
112.68
77
45
8
3.3
M6
2.02
84839089
10981130
10981130
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
30
127.8
112.68
77
45
8
3.3
M6
1.98
84839089
10981132
10981132
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
32
127.8
112.68
77
45
10
3.3
M8
1.96
84839089
10981135
10981135
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
35
127.8
112.68
77
45
10
3.3
M8
1.88
84839089
10981138
10981138
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
38
127.8
112.68
77
45
10
3.3
M8
1.83
84839089
10981140
10981140
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
40
127.8
112.68
77
45
12
3.3
M10
1.78
84839089
10981142
10981142
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
42
127.8
112.68
77
45
12
3.3
M10
1.73
84839089
10981145
10981145
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
45
127.8
112.68
77
45
14
3.8
M12
1.65
84839089
10981150
10981150
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
11
50
127.8
112.68
82
45
14
3.8
M12
1.66
84839089
10981160
10981160
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - B / 准备安装
11
60
127.8
112.68
93
45
18
4.4
M12
1.65
84839089
10981225
10981225
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
12
25
138.8
122.68
88
45
8
3.3
M6
2.61
84839089
10981228
10981228
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
12
28
138.8
122.68
88
45
8
3.3
M6
2.57
84839089
10981230
10981230
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
12
30
138.8
122.68
88
45
8
3.3
M6
2.54
84839089
10981232
10981232
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 20 B-1
KRF - A / 准备安装
12
32
138.8
122.68
88
45
10
3.3
M8
2.50
84839089
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表