您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-KRF-06B-1-C45 - KRF链轮,齿形硬化,ISO 06 B-1,节距3/8 x 7/32"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
KRF链轮,已完成机械加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/kettenraeder_krf_fertigbearbeitet/krf_3-8x7-32.prj},{NB=10181825},{ARTNR=10181825},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 06 B-1},{AUSF=KRF - A / einbaufertig},{Z=18},{B=25},{DA=58.6},{D=54.85},{ND=43},{L=28},{K=8},{T2=3.3},{M=M6},{GEW=0.242},{RD=6.35},{B1=5.3},{C=1},{R3=10},{MM=6},{MK=4.92},{DK=0},{BF=0.0},{AGW=11.3},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
10181010
10181010
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
10
10
34.0
30.82
24
22
3
1.4
M3
0.066
84839089
10181011
10181011
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
10
11
34.0
30.82
24
22
4
1.8
M3
0.066
84839089
10181012
10181012
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
10
12
34.0
30.82
26
22
4
1.8
M3
0.066
84839089
10181014
10181014
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
10
14
34.0
30.82
29
22
5
2.3
M4
0.068
84839089
10181110
10181110
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
11
10
37.0
33.80
24
25
3
1.4
M3
0.144
84839089
10181112
10181112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
11
12
37.0
33.80
26
25
4
1.8
M3
0.144
84839089
10181114
10181114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
11
14
37.0
33.80
29
25
5
2.3
M4
0.144
84839089
10181115
10181115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
11
15
37.0
33.80
30
25
5
2.3
M4
0.088
84839089
10181116
10181116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
11
16
37.0
33.80
31
25
5
2.3
M4
0.088
84839089
10181210
10181210
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
12
10
40.0
36.80
25
25
3
1.4
M3
0.102
84839089
10181212
10181212
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
12
12
40.0
36.80
26
25
4
1.8
M3
0.102
84839089
10181214
10181214
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
12
14
40.0
36.80
29
25
5
2.3
M4
0.108
84839089
10181215
10181215
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
12
15
40.0
36.80
30
25
5
2.3
M4
0.110
84839089
10181216
10181216
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
12
16
40.0
36.80
31
25
5
2.3
M4
0.110
84839089
10181310
10181310
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
13
10
43.0
39.80
28
25
3
1.4
M3
0.116
84839089
10181312
10181312
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
13
12
43.0
39.80
28
25
4
1.8
M3
0.116
84839089
10181314
10181314
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
13
14
43.0
39.80
29
25
5
2.3
M4
0.116
84839089
10181315
10181315
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
13
15
43.0
39.80
30
25
5
2.3
M4
0.110
84839089
10181316
10181316
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
13
16
43.0
39.80
31
25
5
2.3
M4
0.110
84839089
10181318
10181318
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
13
18
43.0
39.80
35
25
6
2.8
M5
0.110
84839089
10181412
10181412
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
14
12
46.3
42.80
31
25
4
1.8
M3
0.144
84839089
10181414
10181414
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
14
14
46.3
42.80
31
25
5
2.3
M4
0.144
84839089
10181415
10181415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
14
15
46.3
42.80
31
25
5
2.3
M4
0.140
84839089
10181416
10181416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - A / 准备安装
14
16
46.3
42.80
31
25
5
2.3
M4
0.134
84839089
10181418
10181418
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 06 B-1
KRF - B / 准备安装
14
18
46.3
42.80
35
25
6
2.8
M5
0.134
84839089
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表