您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS GIMBLE L - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Recessed ceiling lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/recessed_ceiling_lights/numinos_gimble_l.prj},{NB=1006002(300)},{ON=1006002},{WR=5},{RAS=700},{CUI=0.7},{OLOLM=2150},{QSB=1},{VTRD=60},{PRLE=11.5},{PRWI=16},{PRHE=16},{PRDI=16},{PALE=18},{PAWI=18},{PAHE=12.5},{CODE=11.5},{CODI=14.5},{NEWE=0.6},{BRWE=0.642},{MUPA=0},{VAWAT=25.4},{VALUOU=2150},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=20},{UGRSPC=22},{PRVO=4050},{PAVO=4050},{EAN=4024163257923},{AKSCODE=0101020201},{CATEGORY=Indoor Deckeneinbauleuchte LED},{PN=NUMINOS GIMBLE L},{TITLE=TITLE1006002},{LONGTEXT=LT1006002},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051140900},{ACSKU=1004062,1004065,1004070,1004794,1004795,1004796,1004797,1006147,1006148,1006149,1006150},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
EEK
ⁿ/ₐ
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
QSB
Anzahl separater Lichtkegel
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CODE
Ausschnitt Tiefe
[cm]
CODI
Ausschnitt Durchmesser
[cm]
COFO
Ausschnitt Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
MUPA
Umverpackung
ⁿ/ₐ
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1006027
1006027
4024163257671
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006028
1006028
4024163257664
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006024
1006024
4024163257701
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006025
1006025
4024163257695
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006019
1006019
4024163257756
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006020
1006020
4024163257749
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006022
1006022
4024163257725
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006023
1006023
4024163257718
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006026
1006026
4024163257688
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006015
1006015
4024163257794
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006016
1006016
4024163257787
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006017
1006017
4024163257770
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006021
1006021
4024163257732
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006013
1006013
4024163257817
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006014
1006014
4024163257800
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006018
1006018
4024163257763
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006010
1006010
4024163257848
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2200
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2200
3000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006011
1006011
4024163257831
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2350
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2350
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006012
1006012
4024163257824
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2450
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2450
4000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006006
1006006
4024163257886
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2300
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2300
3000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006007
1006007
4024163257879
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2200
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2200
3000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006003
1006003
4024163257916
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2300
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2300
3000
90
20
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006008
1006008
4024163257862
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
schwarz
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2150
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2150
3000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1006009
1006009
4024163257855
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, white ...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
white
weiß
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2300
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2300
3000
90
55
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
1005998
1005998
4024163257961
0101020201
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS GIMBLE L
NUMINOS® GIMBLE L, black ...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051140900
5
1004062,1004065,1004070,1...
4024163242127,40241632421...
black
chrom
Aluminium
Polycarbonat (PC)
rund
700
0.7
Enthält Lichtquellen von ...
2200
1
60
11.5
16
16
16
18
18
12.5
11.5
14.5
rund
0.6
0.642
0
III
Einbau
Decke
25.4
2200
3000
90
40
22
true
4050
4050
SUB_MOD_NUMINOS_GIMBLE_L
Nein
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NUMINOS PD PHASE L - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE S - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE L - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE L - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT XL PHASE - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS CL PHASE M - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS XL PHASE - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
3 NUMINOS PHASE S - 3-phase system lights LED
SLV
12.07.2023
NUMINOS SPOT PHASE S - Indoor LED surface ceiling luminares
SLV
12.07.2023
NUMINOS GIMBLE XL - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
NUMINOS PD PHASE M - Indoor LED pendant lamp
SLV
12.07.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表