您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
português
English
NUMINOS SPOT DALI L - Indoor Deckenaufbauleuchte LED
SLV
Innenleuchten
Interior light types
Ceiling lights
Ceiling mounted lights
Powered by
CAD模型選擇
{slv/indoor_lighting/interior_light_types/ceiling_lights/ceiling_mounted_lights/numinos_spot_dali_l.prj},{NB=1004588(300)},{ON=1004588},{RT=1},{WR=5},{RAS=700},{CUI=0.7},{WEWA=28},{INCU=30},{ICTIM=2},{OLOLM=2400},{VTRD=90},{LTH=50000},{PRLE=21.3},{PRWI=18},{PRHE=10},{PRDI=10},{PALE=35.0},{PAWI=17.0},{PAHE=12},{CAHE=2.9},{CADI=10.3},{NEWE=1.150},{BRWE=1.500},{DIMM=1},{VAWAT=28},{VALUOU=2400},{VALUPW=85.7143},{VALICO=3000},{VACRI=90},{VABEAN=60},{UGRSPC=22},{PRVO=7140.00},{PAVO=7140.00},{PRPEROUPA=0},{MWGISM=2.5},{EAN=4024163247382},{AKSCODE=0101020101},{CATEGORY=Indoor Deckenaufbauleuchte LED},{PN=NUMINOS L},{TITLE=TITLE1004588},{LONGTEXT=LT1004588},{FAM=NUMINOS},{PRTYP=PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURES},{COO=CN},{CTN=94051190900},{INDE=LED-Treiber inkl,},{INAC=Befestigungsmaterial inkl,},{LOD=300}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ON
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
EAN
Ean11
ⁿ/ₐ
AKSCODE
Artikelklassifzierungssystem Code
ⁿ/ₐ
CATEGORY
Artikelklassifzierungssystem Text
ⁿ/ₐ
PN
Produktname
ⁿ/ₐ
TITLE
Produktname
ⁿ/ₐ
LONGTEXT
Langbeschreibung des Produkts
ⁿ/ₐ
FAM
Familie
ⁿ/ₐ
PRTYP
Produktart
ⁿ/ₐ
COO
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
CTN
Warentarifnummer
ⁿ/ₐ
RT
Eingetragene Marke
ⁿ/ₐ
WR
Garantie
ⁿ/ₐ
INDE
Betriebsgerät inklusive
ⁿ/ₐ
INAC
Zubehör inklusive
ⁿ/ₐ
ACSKU
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
ACEAN
Zubehör EAN
ⁿ/ₐ
COLOR1
Farbe 1
ⁿ/ₐ
COLOR2
Farbe 2
ⁿ/ₐ
MAT1
Werkstoff 1
ⁿ/ₐ
MAT2
Werkstoff 2
ⁿ/ₐ
FF
Leuchten form
ⁿ/ₐ
RV
Nennspannung
[mA/V]
RAS
Sekundät Spannung ma/V
[V]
CUI
Strom in a
[A]
WEWA
Gewichtete Wattage
ⁿ/ₐ
EEK
ⁿ/ₐ
INCU
Einschaltstrom
ⁿ/ₐ
ICTIM
Einschaltstromzeit in Mikrosekunden
[ms]
OLOLM
Gesamtlichtleistung in lm
ⁿ/ₐ
VTRD
Vertikaler Neigungsbereich in Grad
ⁿ/ₐ
LTH
Lebensdauer in Stunden
ⁿ/ₐ
PRLE
Produktlänge
[cm]
PRWI
Produktbreite
[cm]
PRHE
Produkthöhe
[cm]
PRDI
Produktdruchmesser
[cm]
PALE
Paketlänge
[cm]
PAWI
Paketbreite
[cm]
PAHE
Pakethöhe
[cm]
CAHE
Baldachin Höhe
[cm]
CADI
Baldachin Durchmesser
[cm]
CAFO
Baldachin Form
ⁿ/ₐ
NEWE
Nettogewicht
[kg]
BRWE
Bruttogewicht
[kg]
SACL
Sicherheitsklasse
ⁿ/ₐ
LIDI
Lichtverteilung
ⁿ/ₐ
DIMM
Dimmbar
ⁿ/ₐ
DIMT
Dimmtechnologie
ⁿ/ₐ
LIEX
Lichtaustritt
ⁿ/ₐ
MOU
Mounting
ⁿ/ₐ
MOUDE
Montage detailliert
ⁿ/ₐ
VAWAT
Variante Wattage
ⁿ/ₐ
VALUOU
Variante Lumenausbeute
ⁿ/ₐ
VALUPW
Variante Lumen pro Watt
ⁿ/ₐ
VALICO
Variante Farbtemperatur
ⁿ/ₐ
VACRI
Variante CRI
ⁿ/ₐ
VABEAN
Variante Abstrahlwinkel
ⁿ/ₐ
UGRSPC
UGR Eigenschaft
ⁿ/ₐ
RAPRVO
Nenn-Primärspannung
ⁿ/ₐ
VOL
Stromspannung
ⁿ/ₐ
UTFRE
Nutzfrequenz
ⁿ/ₐ
VERTS
Vertriebstatus
ⁿ/ₐ
PRVO
Produktvolumen
ⁿ/ₐ
PAVO
Paketvolumen
ⁿ/ₐ
PRGR
Produktgruppe
ⁿ/ₐ
PRPEROUPA
Produkte pro Umverpackung
ⁿ/ₐ
MWGISM
Maximaler Drahtquerschnitt in Quadratmillimeter
[sq mm]
HPOP
Mit Stecker
ⁿ/ₐ
1004578
1004578
4024163247283
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
NUMINOS is the optimally ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2440
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2440
87.1429
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004579
1004579
4024163247290
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004580
1004580
4024163247306
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2475
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2475
88.3929
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004582
1004582
4024163247320
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2440
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2440
87.1429
2700
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004583
1004583
4024163247337
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
2700
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004584
1004584
4024163247344
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2475
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2475
88.3929
2700
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004586
1004586
4024163247368
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2430
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2430
86.7857
3000
90
24
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004587
1004587
4024163247375
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2340
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2340
83.5714
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004588
1004588
4024163247382
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004590
1004590
4024163247405
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2430
90
50000
21.3
18
10
10
33.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.070
1.145
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2430
86.7857
3000
90
24
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7118.75
7118.75
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004591
1004591
4024163247412
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
NUMINOS is the perfectly ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2340
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2340
83.5714
3000
90
36
13
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004592
1004592
4024163247429
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2400
90
50000
21.3
18
10
10
35.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.163
1.492
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2400
85.7143
3000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7543.75
7543.75
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004594
1004594
4024163247443
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2675
90
50000
21.3
18
10
10
33.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.070
1.145
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2675
95.5357
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7118.75
7118.75
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004595
1004595
4024163247450
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2620
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2620
93.5714
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
12
2.5
Nein
1004596
1004596
4024163247467
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
NUMINOS is the best possi...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
black
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2715
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2715
96.9643
4000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004598
1004598
4024163247481
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
Design, technology and fu...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2675
90
50000
21.3
18
10
10
33.5
12.5
17
2.9
10.3
round
1.070
1.145
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2675
95.5357
4000
90
24
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7118.75
7118.75
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004599
1004599
4024163247498
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2620
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2620
93.5714
4000
90
36
19
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
1004600
1004600
4024163247504
0101020101
Indoor Deckenaufbauleucht...
NUMINOS L
NUMINOS® SPOT DALI L, Ind...
The NUMINOS light system ...
NUMINOS
PRODUCTFAMILY_LED_FIXTURE...
CN
94051190900
1
5
LED-Treiber inkl,
Befestigungsmaterial inkl...
1006169
4024163262514
white
schwarz
Aluminium
Kunststoff
zylindrisch
220-240V ~50/60Hz
700
0.7
28
Enthält Lichtquellen von ...
30
2
2715
90
50000
21.3
18
10
10
35.0
17.0
12
2.9
10.3
round
1.150
1.500
I
rotationssymetrisch
1
DALI
direkt
Aufbau
Decke
28
2715
96.9643
4000
90
60
22
220-240V ~50/60Hz
220-240
50/60
true
7140.00
7140.00
SUB_MOD_30_WATT
0
2.5
Nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
NUMINOS MOVE DL M - Indoor LED recessed ceiling luminaire
SLV
12.07.2023
ALSS - 1 ROBOT - LINEAR AXIS ON THE FLOOR - STANDARD
LUCAS FRANCE
18.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表