您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
Dichtungen Schwenk - GP Dichtungen Schwenk
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/dichtungen_schwenk.prj},{NB=0900049990},{BZ=0900049990},{VK=GP-OR-8x1,5-NBR90},{GEWD2M=M 10 x 1},{GEWD2R=G 1/8 A},{D5=MIN},{D7=MIN},{H=MIN},{H1=MIN},{OR=8 x 1,5},{D=8.00},{S1=1.50},{DK=MIN},{DKA=MIN},{DA=MIN},{DH=MIN},{INFO=Katalog},{PPAGE=219}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
GEWD2M
Gewinde d2 metrisch
ⁿ/ₐ
GEWD2R
Gewinde d2 zöllig
ⁿ/ₐ
D5
Durchmesser d5
ⁿ/ₐ
D7
Durchmesser d7
[mm]
H
Höhe Dichtring h
[mm]
H1
Höhe h1
ⁿ/ₐ
OR
O-Ring d x s
ⁿ/ₐ
0090509900
0090509900
GP-SR-M10-G1/8E
M 10 x 1
G 1/8 A
10.20
14.9
2.5
1.1
0090519900
0090519900
GP-SR-M12E
M 12 x 1,5
12.20
17.0
3.0
1.6
0090529900
0090529900
GP-SR-M14-G1/4E
M 14 x 1,5
G 1/4 A
14.20
18.9
3.0
1.6
0090539900
0090539900
GP-SR-M16-G3/8E
M 16 x 1,5
G 3/8 A
16.90
21.9
3.0
2.1
0090549900
0090549900
GP-SR-M18E
M 18 x 1,5
18.20
23.9
3.0
0.0
0090569900
0090569900
GP-SR-M22-G1/2E
M 22 x 1,5
G 1/2 A
22.20
26.9
4.5
2.6
0090579900
0090579900
GP-SR-M26E
M 26 x 1,5
26.20
31.9
3.5
2.6
0090589900
0090589900
GP-SR-M27-G3/4E
M 27 x 2
G 3/4 A
27.20
32.9
3.5
2.6
0090599900
0090599900
GP-SR-M33-G1E
M 33 x 2
G 1 A
33.50
39.9
3.5
2.6
0090609900
0090609900
GP-SR-M42-G11/4E
M 42 x 2
G 1 1/4 A
42.30
49.9
3.5
0.0
0090619900
0090619900
GP-SR-M48-G11/2E
M 48 x 2
G 1 1/2 A
48.30
55.9
3.5
2.6
0900049990
0900049990
GP-OR-8x1,5-NBR90
M 10 x 1
G 1/8 A
8 x 1,5
0907529990
0907529990
GP-OR-10,5x1,5-NBR90
M 12 x 1,5
10,5 x 1,5
0907649990
0907649990
GP-OR-12,5x1,5-NBR90
M 14 x 1,5
G 1/4 A
12,5 x 1,5
0906029990
0906029990
GP-OR-14x1,5-NBR90
M 16 x 1,5
14 x 1,5
0906629990
0906629990
GP-OR-16x1,5-NBR90
M 18 x 1,5
16 x 1,5
0907659990
0907659990
GP-OR-20x1,5-NBR90
M 22 x 1,5
20 x 1,5
0900909990
0900909990
GP-OR-23x2-NBR90
M 26 x 1,5
23 x 2
0907539990
0907539990
GP-OR-24x2-NBR90
M 27 x 2
G 3/4 A
24 x 2
0906639990
0906639990
GP-OR-29x2,5-NBR90
M 33 x 2
G 1 A
29 x 2,5
0900949990
0900949990
GP-OR-38x2,5-NBR90
M 42 x 2
G 1 1/4 A
38 x 2,5
0900789990
0900789990
GP-OR-43x3-NBR90
M 48 x 2
G 1 1/2 A
43 x 3
0900889990
0900889990
GP-OR-15x1,5-NBR90
G 3/8 A
15 x 1,5
0900899990
0900899990
GP-OR-19x1,5-NBR90
G 1/2 A
19 x 1,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表