您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
08900 - 钻套,DIN 179,A 型
norelem
灵活的标准件系统
08000 钻孔夹具 钻套
钻套
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_08000/bohrbuchsen/08900_a.prj},{NB=08900-A1150X12},{BEST=08900-A1150X12},{FORM=A},{D1=11.5},{D2=18},{L1=12},{AUSF=kurz},{R=2.0},{T=0.02},{GEW=0.0136},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059495184104},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM,BLOHM},{XA=1.500},{ZGT=Einführfase oder Zentrieransatz},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D1
直径 F7
[mm]
D2
直径 n6
[mm]
L1
长度
[mm]
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
R
半径
[mm]
T
公差
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
08900-A0060X06
08900-A0060X06
A
0.6
3
6
短款
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495181073
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0070X06
08900-A0070X06
A
0.7
3
6
短款
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495181080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0080X06
08900-A0080X06
A
0.8
3
6
短款
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495181097
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0090X06
08900-A0090X06
A
0.9
3
6
短款
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
4059495181103
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0090X09
08900-A0090X09
A
0.9
3
9
中等
1.0
0.01
0.0004
Yes
73269086
4059495181110
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0100X06
08900-A0100X06
A
1.0
3
6
短款
1.0
0.01
0.0003
Yes
73269086
4059495181127
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0100X09
08900-A0100X09
A
1.0
3
9
中等
1.0
0.01
0.0042
Yes
73269086
4059495181134
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0110X06
08900-A0110X06
A
1.1
4
6
短款
1.0
0.01
0.0006
Yes
73269086
4059495181141
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0110X09
08900-A0110X09
A
1.1
4
9
中等
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495181158
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0120X06
08900-A0120X06
A
1.2
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0120X09
08900-A0120X09
A
1.2
4
9
中等
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495181172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0130X06
08900-A0130X06
A
1.3
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0130X09
08900-A0130X09
A
1.3
4
9
中等
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495181196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0140X06
08900-A0140X06
A
1.4
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0140X09
08900-A0140X09
A
1.4
4
9
中等
1.0
0.01
0.0008
Yes
73269086
4059495181219
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0150X06
08900-A0150X06
A
1.5
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181226
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0150X09
08900-A0150X09
A
1.5
4
9
中等
1.0
0.01
0.0070
Yes
73269086
4059495181233
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0160X06
08900-A0160X06
A
1.6
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181240
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0160X09
08900-A0160X09
A
1.6
4
9
中等
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495181257
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0170X06
08900-A0170X06
A
1.7
4
6
短款
1.0
0.01
0.0006
Yes
73269086
4059495181264
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0170X09
08900-A0170X09
A
1.7
4
9
中等
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495181271
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0180X06
08900-A0180X06
A
1.8
4
6
短款
1.0
0.01
0.0005
Yes
73269086
4059495181288
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0180X09
08900-A0180X09
A
1.8
4
9
中等
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495181295
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0190X06
08900-A0190X06
A
1.9
5
6
短款
1.0
0.01
0.0007
Yes
73269086
4059495181301
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
08900-A0190X09
08900-A0190X09
A
1.9
5
9
中等
1.0
0.01
0.0011
Yes
73269086
4059495181318
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
03320 - 固定销,DIN 6325
norelem
30.05.2024
08900 - 钻套,DIN 179,B 型
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
03225 - 圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
08920 - 嵌入式钻套,DIN 173
norelem
30.05.2024
08920 - 嵌入式钻套,DIN 173-1,K 型
norelem
30.05.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
02020 - 定位销和止动销, DIN 6321(1973 版)
norelem
30.05.2024
03107 - 定位销,带扁平球头,C 型
norelem
30.05.2024
08910 - 带领钻孔钻套,DIN 172,B 型
norelem
30.05.2024
03108 - 定位销,带扁平球头,D 型
norelem
30.05.2024
02010 - 止动销
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表