您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07331 - 孔用卡簧,DIN 472
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07331.prj},{NB=07331-602000},{BEST=07331-602000},{MATERIAL=Stahl},{A=7.3},{B=5.4},{D1=60},{D2=63.0},{D3=64.2},{XA=28.000},{D4=44.7},{D5=2.5},{M=2.15},{S=2.00},{GEW=0.0098},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73182100},{EAN=4059495378381},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
D4
直径
[mm]
D5
直径
[mm]
M
宽度
[mm]
S
厚度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07331-080800
07331-080800
2.4
1.1
8
8.4
8.7
3.0
1.0
0.90
0.80
0.0001
Yes
73182100
4059495277561
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-091000
07331-091000
2.5
1.3
9
9.4
9.8
3.7
1.0
0.90
0.80
0.0001
Yes
73182100
4059495378312
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-101000
07331-101000
3.2
1.4
10
10.4
10.8
3.3
1.2
1.10
1.00
0.0002
Yes
73182100
4059495277578
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-121000
07331-121000
3.4
1.7
12
12.5
13.0
4.9
1.5
1.10
1.00
0.0003
Yes
73182100
4059495277585
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-141000
07331-141000
3.7
1.9
14
14.6
15.1
6.2
1.7
1.10
1.00
0.0004
Yes
73182100
4059495277592
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-151000
07331-151000
3.7
2.0
15
15.7
16.2
7.2
1.7
1.10
1.00
0.0004
Yes
73182100
4059495277608
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-161000
07331-161000
3.8
2.0
16
16.8
17.3
8.0
1.7
1.10
1.00
0.0005
Yes
73182100
4059495277615
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-171000
07331-171000
3.9
2.1
17
17.8
18.3
8.8
1.7
1.10
1.00
0.0006
Yes
73182100
4059495277622
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-181000
07331-181000
4.1
2.2
18
19.0
19.5
9.4
2.0
1.10
1.00
0.0006
Yes
73182100
4059495277639
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-191000
07331-191000
4.1
2.2
19
20.0
20.5
10.4
2.0
1.10
1.00
0.0007
Yes
73182100
4059495378329
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-201000
07331-201000
4.2
2.3
20
21.0
21.5
11.2
2.0
1.10
1.00
0.0076
Yes
73182100
4059495277646
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-221000
07331-221000
4.2
2.5
22
23.0
23.5
13.2
2.0
1.10
1.00
0.0009
Yes
73182100
4059495277653
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-241200
07331-241200
4.4
2.6
24
25.2
25.9
14.8
2.0
1.30
1.20
0.0012
Yes
73182100
4059495378336
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-251200
07331-251200
4.5
2.7
25
26.2
26.9
15.5
2.0
1.30
1.20
0.0014
Yes
73182100
4059495277660
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-261200
07331-261200
4.7
2.8
26
27.2
27.9
16.1
2.0
1.30
1.20
0.0016
Yes
73182100
4059495169101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-281200
07331-281200
4.8
2.9
28
29.4
30.1
17.9
2.0
1.30
1.20
0.0017
Yes
73182100
4059495378343
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-301200
07331-301200
4.8
3.0
30
31.4
32.1
19.9
2.0
1.30
1.20
0.0018
Yes
73182100
4059495277677
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-321200
07331-321200
5.4
3.2
32
33.7
34.4
20.6
2.5
1.30
1.20
0.0022
Yes
73182100
4059495169118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-351500
07331-351500
5.4
3.4
35
37.0
37.8
23.6
2.5
1.60
1.50
0.0031
Yes
73182100
4059495277684
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-381500
07331-381500
5.5
3.7
38
40.0
40.8
26.4
2.5
1.60
1.50
0.0036
Yes
73182100
4059495378350
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-401750
07331-401750
5.8
3.9
40
42.5
43.5
27.8
2.5
1.85
1.75
0.0047
Yes
73182100
4059495169125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-451750
07331-451750
6.2
4.3
45
47.5
48.5
32.0
2.5
1.85
1.75
0.0060
Yes
73182100
4059495378367
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-471750
07331-471750
6.4
4.4
47
49.5
50.5
33.5
2.5
1.85
1.75
0.0061
Yes
73182100
4059495169132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-502000
07331-502000
6.5
4.6
50
53.0
54.2
36.3
2.5
2.10
2.00
0.0078
Yes
73182100
4059495277691
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07331-552000
07331-552000
6.8
5.0
55
58.0
59.2
40.7
2.5
2.15
2.00
0.0091
Yes
73182100
4059495378374
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表