您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07199 - 翼形螺钉
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07199.prj},{NB=07199-206X30},{BEST=07199-206X30},{FORM=AM},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=verzinkt},{D=M 6},{D2=11.9},{A=26.8},{H=-},{H1=12.9},{L=30.0},{GEW=0.0125},{BS=Infotext},{ZTN=73181520},{EAN=4059495376059},{FILTER=NORELEM,},{XA=1.000},{XB=5.000},{XC=4.000},{XD=30.000},{XE=4.900},{NDM=6.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D2
D2 最大
[mm]
A
A 最大值
[mm]
H
H max.
ⁿ/ₐ
H1
H1 max.
[mm]
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07199-104X8
07199-104X8
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
8.0
0.0028
73181520
4059495375335
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X10
07199-104X10
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
10.0
0.0029
73181520
4059495375342
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X12
07199-104X12
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
12.0
0.0029
73181520
4059495375359
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X16
07199-104X16
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
16.0
0.0034
73181520
4059495375366
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X20
07199-104X20
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
20.0
0.0037
73181520
4059495375373
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X25
07199-104X25
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
25.0
0.0037
73181520
4059495375380
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-104X30
07199-104X30
DE
钢制
镀锌
M 4
7.0
20.0
3.9
9.5
30.0
0.0043
73181520
4059495375397
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X10
07199-105X10
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
10.0
0.0056
73181520
4059495375403
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X12
07199-105X12
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
12.0
0.0060
73181520
4059495375410
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X16
07199-105X16
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
16.0
0.0065
73181520
4059495375427
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X20
07199-105X20
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
20.0
0.0068
73181520
4059495375434
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X25
07199-105X25
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
25.0
0.0076
73181520
4059495375441
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X30
07199-105X30
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
30.0
0.0081
73181520
4059495375458
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X35
07199-105X35
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
35.0
0.0089
73181520
4059495375465
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X40
07199-105X40
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
40.0
0.0091
73181520
4059495375472
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-105X50
07199-105X50
DE
钢制
镀锌
M 5
9.5
25.0
5.3
12.0
50.0
0.0102
73181520
4059495375489
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X10
07199-106X10
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
10.0
0.0100
73181520
4059495375496
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X12
07199-106X12
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
12.0
0.0104
73181520
4059495375502
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X16
07199-106X16
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
16.0
0.0113
73181520
4059495375519
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X20
07199-106X20
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
20.0
0.0120
73181520
4059495375526
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X25
07199-106X25
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
25.0
0.0127
73181520
4059495375533
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X30
07199-106X30
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
30.0
0.0147
73181520
4059495375540
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X35
07199-106X35
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
35.0
0.0141
73181520
4059495375557
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X40
07199-106X40
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
40.0
0.0152
73181520
4059495375564
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07199-106X50
07199-106X50
DE
钢制
镀锌
M 6
11.5
31.5
6.5
16.0
50.0
0.0168
73181520
4059495375571
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07200 - 翼型螺母 DIN 315
norelem
30.05.2024
DIN 315 F - Wing nuts, rounded wings
Fabory
13.02.2023
07540 - 轴肩螺栓,扁头一字槽
norelem
30.05.2024
07171 - 六角螺栓 DIN 933
norelem
30.05.2024
07210 - 六角螺母 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
norelem
28.06.2024
07300 - 垫圈 中等规格 DIN ISO 7089 A
norelem
30.05.2024
07175 - 内六角沉头螺栓 DIN EN ISO 10642
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07160 - 圆柱头内六角螺栓 DIN 912 / DIN EN ISO 4762,钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
03040 - 弹簧柱塞 顶销/内六角,加长型
norelem
30.05.2024
07305 - 大外径垫圈,DIN 9021
norelem
30.05.2024
07310 - 楔形锁紧垫圈 DIN 25201
norelem
30.05.2024
07170 - 带把手的外六角螺栓 DIN 931/DIN EN ISO 4014/DIN EN 24014
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表