您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L/S系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准F型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/winkel_einschr_mk.prj},{NB=0713012000},{BZ=0713012000},{VK=24-SDE-LL4-M6T},{REIHE1=LL 4},{PN=PN 100},{GEWD2=M 6 x 1 keg},{BOHRD=2.500},{KBOHRUNG=3.000},{LG=17.000},{LG2=15.0},{L2=11.0},{SW2=9},{I=6},{INFO=Katalog},{INFOPATH=winkel_einschr_mk},{KONUSD=4.00},{KONUST=4.000},{KONUSAD=5.000},{KGEW=M8x1},{I1=6.500},{F1=2.000},{GEWAUS=8.000},{GEWABD=9.000},{H=0.000},{L3=12.0},{L1=21},{SW3=10},{ROHRAD=4.000},{KDM=4.773},{P=1.0},{D2=6.0},{NDMKONUS=8.000},{PKONUS=1.000},{CTRL=1},{R=3.0},{X=5.0},{Y=7.75},{DT=2},{LL=2},{V=2},{V2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
BOHRD
dx
[mm]
KBOHRUNG
dy
[mm]
LG
总长度
[mm]
LG2
总长度
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
I
Nutzbare Gewindelänge i
[mm]
0713012000
0713012000
24-SDE-LL4-M6T
LL 4
PN 100
M 6 x 1 keg
2.500
3.000
17.000
15.0
11.0
9
6
0713002000
0713002000
24-SDE-LL4-M8T
LL 4
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.000
17.000
15.0
11.0
9
6
0713052000
0713052000
24-SDE-LL5-M8T-P
LL 5
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
3.500
17.000
15.0
9.5
11
6
0713962000
0713962000
24-SDE-LL6-M6T-P
LL 6
PN 100
M 6 x 1 keg
2.300
4.500
17.000
15.0
9.5
11
6
0713112000
0713112000
24-SDE-LL6-M8T-P
LL 6
PN 100
M 8 x 1 keg
3.500
4.500
17.000
15.0
9.5
11
6
0713102000
0713102000
24-SDE-LL6-M10T-P
LL 6
PN 100
M 10 x 1 keg
4.500
4.500
17.000
15.0
9.5
11
6
0713152000
0713152000
24-SDE-LL8-M10T-P
LL 8
PN 100
M 10 x 1 keg
6.000
6.000
20.000
17.0
11.5
12
6
0714002000
0714002000
24-SDE-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
20.000
19.0
12.0
12
9
0714052000
0714052000
24-SDE-L8-M12T-P
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
26.000
21.0
14.0
14
9
0714102000
0714102000
24-SDE-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
27.000
22.0
15.0
17
12
0714152000
0714152000
24-SDE-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
28.000
24.0
17.0
19
12
0714172000
0714172000
24-SDE-L12-M18T
L 12
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
10.000
32.000
28.0
21.0
19
9
0714202000
0714202000
24-SDE-L15-M18T
L 15
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
12.000
32.000
28.0
21.0
19
12
0714252000
0714252000
24-SDE-L18-M22T
L 18
PN 315
M 22 x 1,5 keg
14.000
15.000
36.000
31.0
23.5
24
11
0714502000
0714502000
24-SDE-S6-M12T
S 6
PB 630
M 12 x 1,5 keg
4.000
4.000
26.000
23.0
16.0
12
12
0714552000
0714552000
24-SDE-S8-M14T-P
S 8
PB 630
M 14 x 1,5 keg
5.000
5.000
27.000
24.0
17.0
17
9
0714602000
0714602000
24-SDE-S10-M16T-P
S 10
PB 630
M 16 x 1,5 keg
7.000
7.000
28.000
25.0
17.5
19
9
0714652000
0714652000
24-SDE-S12-M18T-P
S 12
PB 630
M 18 x 1,5 keg
8.000
8.000
28.000
29.0
21.5
22
9
0714702000
0714702000
24-SDE-S14-M20T
S 14
PB 630
M 20 x 1,5 keg
10.000
10.000
32.000
30.0
22.0
19
11
0714752000
0714752000
24-SDE-S16-M22T
S 16
PB 400
M 22 x 1,5 keg
12.000
12.000
32.000
33.0
24.5
24
11
0114002007
0114002007
24-SDEC-L6-M10T-P
L 6
PN 315
M 10 x 1 keg
4.000
4.000
20.000
19.0
12.0
12
9
0114052007
0114052007
24-SDEC-L8-M12T-P
L 8
PN 315
M 12 x 1,5 keg
6.000
6.000
26.000
21.0
14.0
14
9
0114102007
0114102007
24-SDEC-L10-M14T-P
L 10
PN 315
M 14 x 1,5 keg
7.000
8.000
27.000
22.0
15.0
17
12
0114152007
0114152007
24-SDEC-L12-M16T-P
L 12
PN 315
M 16 x 1,5 keg
9.000
10.000
28.000
24.0
17.0
19
12
0114172007
0114172007
24-SDEC-L12-M18T
L 12
PN 315
M 18 x 1,5 keg
11.000
10.000
32.000
28.0
21.0
19
9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
L/S系列弯型旋进式管接头,ANSI/ASME标准B 1型 - 旋进式螺纹: NPT (ANSI/ASME B 1-20.01.1983)
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
L系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
L/S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准A型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
S系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
L系列直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDS标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥EW的可调节弯头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
S系列弯型管接头,ISO 8434-1-E标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表