您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
07000128000 - Linear ball bearing
SToxxparts
07 Drive technology
07000128000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/07_antriebstechnik/07000128000/07000128000.prj},{NB=07000128013},{PREVIEW=07000128000.png},{ARTNR=07000128013},{H1=35},{L3=130},{L1=290},{L2=114},{B1=16.5},{B2=17},{D1=M6},{N1=2},{D2=6.5},{N2=4},{L4=23},{M1=25},{M2=80},{S=3.5},{T=10},{MAT=Vergütungsstahl verzinkt/Wälzlagerstahl/Stahl/Laufbahn gehärtet},{GEW=847},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/e1.f3.7b.07000128000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=1070936}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
L3
[mm]
L1
[mm]
L2
Stroke
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
N1
Number of thread
[mm]
D2
[mm]
N2
Number of countersinks
[mm]
L4
max.
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
07000128001
07000128001
28
130
290
124
12.3
12.9
M5
2
5.5
4
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
504
07000128002
07000128002
28
130
450
284
12.3
12.9
M5
2
5.5
6
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
720
07000128003
07000128003
28
130
690
524
12.3
12.9
M5
2
5.5
9
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
1032
07000128004
07000128004
28
210
1010
764
12.3
12.9
M5
3
5.5
13
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
1536
07000128005
07000128005
28
210
450
204
12.3
12.9
M5
3
5.5
6
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
792
07000128006
07000128006
28
210
610
364
12.3
12.9
M5
3
5.5
8
18
25
80
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
996
07000128007
07000128007
28
60
130
34
12.3
12.9
M5
3
5.5
2
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
228
07000128008
07000128008
28
60
210
114
12.3
12.9
M5
3
5.5
3
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
350
07000128009
07000128009
28
60
370
274
12.3
12.9
M5
3
5.5
5
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
540
07000128010
07000128010
28
80
290
174
12.3
12.9
M5
4
5.5
4
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
540
07000128011
07000128011
28
80
450
334
12.3
12.9
M5
4
5.5
6
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
672
07000128012
07000128012
28
80
610
494
12.3
12.9
M5
4
5.5
8
18
10
20
4
7
Vergütungsstahl verzinkt/...
890
07000128013
07000128013
35
130
290
114
16.5
17
M6
2
6.5
4
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
847
07000128014
07000128014
35
130
450
274
16.5
17
M6
2
6.5
6
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
1135
07000128015
07000128015
35
130
770
594
16.5
17
M6
2
6.5
10
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
1711
07000128016
07000128016
35
210
1010
754
16.5
17
M6
3
6.5
13
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
2343
07000128017
07000128017
35
210
450
194
16.5
17
M6
3
6.5
6
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
1335
07000128018
07000128018
35
210
690
434
16.5
17
M6
3
6.5
9
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
1767
07000128019
07000128019
35
290
1330
994
16.5
17
M6
4
6.5
17
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
3100
07000128020
07000128020
35
290
610
274
16.5
17
M6
4
6.5
8
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
1823
07000128021
07000128021
35
290
930
594
16.5
17
M6
4
6.5
12
23
25
80
3.5
10
Vergütungsstahl verzinkt/...
2399
07000128022
07000128022
43
210
1010
754
21
22
M8
3
8.5
13
23
25
80
4.5
13.5
Vergütungsstahl verzinkt/...
3816
07000128023
07000128023
43
210
450
194
21
22
M8
3
8.5
6
23
25
80
4.5
13.5
Vergütungsstahl verzinkt/...
2004
07000128024
07000128024
43
210
690
434
21
22
M8
3
8.5
9
23
25
80
4.5
13.5
Vergütungsstahl verzinkt/...
2772
07000128025
07000128025
43
370
1010
594
21
22
M8
5
8.5
13
23
25
80
4.5
13.5
Vergütungsstahl verzinkt/...
4236
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ETS-05-FP1
CKD
02.09.2021
DryLin® SHT - Basic
igus
12.09.2022
K1238 - NC vice jaw width 125 mm
KIPP
27.05.2024
EV235-1219 - Stainless Steel 3 Members Detachable Medium Slides Type 02
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表