您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06917 - 圆形弓形把手
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
弓形把手
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/buegelgriffe/06917.prj},{NB=06917-235083},{BEST=06917-235083},{FARBE=naturfarben eloxiert},{A=235},{B=16},{D=M8},{H=58},{L=251},{T=12},{TRAG=500},{GEW=0.1670},{BESTAS=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{EAN=4059495706634},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=26.000},{NDM=8},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
A
长度
[mm]
B
直径
[mm]
D
螺纹
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
T
高度
[mm]
TRAG
负载能力
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06917-055051
06917-055051
黑色阳极氧化
55
10
M5
40
65
10
500
0.0245
Yes
76169951
4059495137490
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-088051
06917-088051
黑色阳极氧化
88
10
M5
40
98
10
500
0.0316
Yes
76169951
4059495137513
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-100051
06917-100051
黑色阳极氧化
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
4059495137544
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-120051
06917-120051
黑色阳极氧化
120
10
M5
40
130
10
500
0.0391
Yes
76169951
4059495137568
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-180051
06917-180051
黑色阳极氧化
180
10
M5
40
190
10
500
0.0522
Yes
76169951
4059495137582
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-200051
06917-200051
黑色阳极氧化
200
10
M5
40
210
10
500
0.0563
Yes
76169951
4059495137605
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-235051
06917-235051
黑色阳极氧化
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
4059495137629
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-250051
06917-250051
黑色阳极氧化
250
10
M5
40
260
10
500
0.0658
Yes
76169951
4059495137643
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-055053
06917-055053
自然色阳极氧化
55
10
M5
40
65
10
500
0.0250
Yes
76169951
4059495137506
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-088053
06917-088053
自然色阳极氧化
88
10
M5
40
98
10
500
0.0321
Yes
76169951
4059495137520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-100053
06917-100053
自然色阳极氧化
100
10
M5
40
110
10
500
0.0345
Yes
76169951
4059495137551
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-120053
06917-120053
自然色阳极氧化
120
10
M5
40
130
10
500
0.0387
Yes
76169951
4059495137575
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-180053
06917-180053
自然色阳极氧化
180
10
M5
40
190
10
500
0.0524
Yes
76169951
4059495137599
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-200053
06917-200053
自然色阳极氧化
200
10
M5
40
210
10
500
0.0579
Yes
76169951
4059495137612
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-235053
06917-235053
自然色阳极氧化
235
10
M5
40
245
10
500
0.0649
Yes
76169951
4059495137636
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-250053
06917-250053
自然色阳极氧化
250
10
M5
40
260
10
500
0.0670
Yes
76169951
4059495137650
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-032043
06917-032043
自然色阳极氧化
32
8
M4
32
40
10
500
0.0420
Yes
76169951
4059495706283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-055043
06917-055043
自然色阳极氧化
55
8
M4
32
63
10
500
0.0547
Yes
76169951
4059495706290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-064043
06917-064043
自然色阳极氧化
64
8
M4
32
72
10
500
0.0595
Yes
76169951
4059495706306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-076043
06917-076043
自然色阳极氧化
76
8
M4
32
84
10
500
0.0661
Yes
76169951
4059495706313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-088043
06917-088043
自然色阳极氧化
88
8
M4
32
96
10
500
0.0190
Yes
76169951
4059495706320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-096043
06917-096043
自然色阳极氧化
96
8
M4
32
104
10
500
0.0769
Yes
76169951
4059495706337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-098043
06917-098043
自然色阳极氧化
98
8
M4
32
106
10
500
0.0780
Yes
76169951
4059495706344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-100043
06917-100043
自然色阳极氧化
100
8
M4
32
108
10
500
0.0791
Yes
76169951
4059495706351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06917-102043
06917-102043
自然色阳极氧化
102
8
M4
32
110
10
500
0.0802
Yes
76169951
4059495706368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
06315 - 锥形把手 固定
norelem
30.05.2024
06932 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
07680 - 环首螺栓 DIN 580 / 不锈钢,类似 DIN 580
norelem
30.05.2024
06918 - 椭圆形弓形把手
norelem
30.05.2024
06320 - 锥形手柄
norelem
30.05.2024
06935 - 弯曲式弓形把手
norelem
30.05.2024
06922 - 不锈钢弓形把手
norelem
30.05.2024
06923 - 弯曲式弓形把手
norelem
30.05.2024
06917 - 末端垫片
norelem
30.05.2024
06930 - 弓形把手,高光泽镀铬
norelem
30.05.2024
06903 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
06920 - 椭圆形弓形把手
norelem
30.05.2024
06916 - 弓形把手
norelem
30.05.2024
06920 - 弓形把手,椭圆形,带外孔
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表