Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06464 - 不锈钢制锁紧手柄,带外螺纹
norelem
灵活的标准件系统
06000 滚花旋钮, 滚花螺栓, 条纹把手, 滚花轮 十字把手, 星形旋钮 旋钮, 手柄球, 球形把手 手轮 手柄, 锥形把手 锁紧手柄 锁紧手柄 手摇柄, 球柄 夹紧接头 T 型把手, 蝶形旋钮 弓形把手型材把手嵌入式把手, 折叠手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_06000/klemmhebel/06464.prj},{NB=06464-516X60},{L=60},{D=23.0},{D1=31.0},{D2=32.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=31.5},{H3=73.0},{H4=77.5},{A=110},{A1=126.0},{B=15.0},{ZZ=26},{GEW=0.4968},{EAN=4059495118345},{W4=0.000},{TYP=2.000},{NDM=16.000},{NDM1=0.0000},{TYP1=0},{TYP2=0},{TYP3=1},{D3=0.000},{C1=0.000},{C2=0.000},{R=0.000},{R1=0.000},{R2=0.000},{R3=0.000},{R4=0.000},{R5=0.000},{R6=0.000},{R8=0.000},{A2=0.000},{TXT=0.000},{TXA=0.000},{A3=0.000},{A4=0.000},{A5=0.000},{A6=0.000},{C3=0.000},{W=0.000},{W1=0.000},{W2=0.000},{R9=0.000},{R10=0.000},{H5=0.000},{H6=0.000},{H7=0.000},{H8=0.000},{H9=0.000},{H10=0.000},{XA=105.800},{XB=91.600},{XC=80.000},{XD=22.900},{XE=9.100},{XL=56.800},{XF=6.800},{XG=36.000},{XH=15.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBEGK
Farbe Grundkörper
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
X
外螺纹
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06464-105X10
06464-105X10
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
10
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0388
Yes
73181520
4059495117836
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X15
06464-105X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
15
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059495117843
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X20
06464-105X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
20
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0397
Yes
73181520
4059495117850
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-105X25
06464-105X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
25
M 5
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0408
Yes
73181520
4059495117867
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X10
06464-106X10
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
10
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0395
Yes
73181520
4059495117874
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X15
06464-106X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
15
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0406
Yes
73181520
4059495117881
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X20
06464-106X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
20
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0413
Yes
73181520
4059495117898
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X25
06464-106X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
25
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0419
Yes
73181520
4059495117904
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X30
06464-106X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
30
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0429
Yes
73181520
4059495117911
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X40
06464-106X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
40
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0446
Yes
73181520
4059495117928
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-106X50
06464-106X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
1
50
M 6
10.0
13.0
14.0
24.5
4.0
14.5
31.0
34.0
40
47.0
7.0
16
0.0476
Yes
73181520
4059495117935
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X15
06464-206X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
15
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0979
Yes
73181520
4059495117942
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X20
06464-206X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
20
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0955
Yes
73181520
4059495117959
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X25
06464-206X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
25
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1003
Yes
73181520
4059495117966
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X30
06464-206X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
30
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0998
Yes
73181520
4059495117973
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X40
06464-206X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
40
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0995
Yes
73181520
4059495117980
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X50
06464-206X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
50
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1019
Yes
73181520
4059495117997
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-206X60
06464-206X60
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
60
M 6
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1044
Yes
73181520
4059495118000
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X15
06464-208X15
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
15
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.0990
Yes
73181520
4059495118017
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X20
06464-208X20
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
20
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1001
Yes
73181520
4059495118024
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X25
06464-208X25
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
25
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1015
Yes
73181520
4059495118031
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X30
06464-208X30
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
30
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1049
Yes
73181520
4059495118048
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X40
06464-208X40
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
40
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1058
Yes
73181520
4059495118055
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X50
06464-208X50
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
50
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1100
Yes
73181520
4059495118062
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06464-208X60
06464-208X60
不锈钢
elektrolytisch poliert
2
60
M 8
13.5
18.5
19.0
28.5
6.5
17.5
42.5
45.5
65
74.5
9.5
20
0.1129
Yes
73181520
4059495118079
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表