您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06430 inch - 锁紧手柄,带外螺纹
norelem
norelem 英制
06000 inch
夹紧手柄和锁紧手柄 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/06000/klemm_spannhebel/06430_1_inch.prj},{NB=06430-5A61X90},{L=90},{D=23.0},{D1=30},{D2=31.0},{D3=22.0},{H=49.0},{H1=12.0},{H2=32.0},{H3=79.0},{H4=84.0},{A=110},{A1=126},{ZZ=26},{GEW=0.4530},{EAN=4059495559117},{NDM=0},{NDM1=0.6250},{TAB=3},{TAB1=1},{TYP1=2},{TYP=2},{XA=24.7},{XB=35.2},{XC=15.0},{XD=99.0},{XE=110.0},{XF=36.2},{XG=56.0},{XH=17.5},{XI=15.0},{XJ=94.5},{XK=20.3},{XL=9.3},{XM=103.8},{XN=13.5},{XO=11.8},{XP=30.8},{XQ=13.5},{XR=20.8},{XS=5.10},{XT=3.00},{XU=3.70},{XV=15.0},{XW=0.40},{XX=0.3},{XY=2.54},{XZ=1.35},{XA1=7.6},{XB1=1.6},{XC1=60.000},{BEST=06430-5A61X90},{MATERIAL=Stahl},{FARBE=schwarz seidenmatt},{GR=5},{X=5/8-11},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{LX=25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
外螺纹
[mm]
L
长度
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
长度
[mm]
A1
长度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
06430-1A01X10
06430-1A01X10
钢制
黑色亚光
1
10-24
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0310
Yes
73181520
4059495556772
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X15
06430-1A01X15
钢制
黑色亚光
1
10-24
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059495556789
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X20
06430-1A01X20
钢制
黑色亚光
1
10-24
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0320
Yes
73181520
4059495556796
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X25
06430-1A01X25
钢制
黑色亚光
1
10-24
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0350
Yes
73181520
4059495556802
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X30
06430-1A01X30
钢制
黑色亚光
1
10-24
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0330
Yes
73181520
4059495556819
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X35
06430-1A01X35
钢制
黑色亚光
1
10-24
35
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0350
Yes
73181520
4059495556826
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X40
06430-1A01X40
钢制
黑色亚光
1
10-24
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0352
Yes
73181520
4059495556833
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X45
06430-1A01X45
钢制
黑色亚光
1
10-24
45
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0360
Yes
73181520
4059495556840
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A01X50
06430-1A01X50
钢制
黑色亚光
1
10-24
50
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0364
Yes
73181520
4059495556857
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X10
06430-1A11X10
钢制
黑色亚光
1
10-32
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0330
Yes
73181520
4059495556956
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X15
06430-1A11X15
钢制
黑色亚光
1
10-32
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059495556963
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X20
06430-1A11X20
钢制
黑色亚光
1
10-32
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0320
Yes
73181520
4059495556970
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X25
06430-1A11X25
钢制
黑色亚光
1
10-32
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0329
Yes
73181520
4059495556987
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X30
06430-1A11X30
钢制
黑色亚光
1
10-32
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059495556994
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X35
06430-1A11X35
钢制
黑色亚光
1
10-32
35
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0335
Yes
73181520
4059495557007
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X40
06430-1A11X40
钢制
黑色亚光
1
10-32
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0340
Yes
73181520
4059495557014
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X45
06430-1A11X45
钢制
黑色亚光
1
10-32
45
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0350
Yes
73181520
4059495557021
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A11X50
06430-1A11X50
钢制
黑色亚光
1
10-32
50
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0350
Yes
73181520
4059495557038
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X10
06430-1A21X10
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
10
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0320
Yes
73181520
4059495557137
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X15
06430-1A21X15
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
15
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0333
Yes
73181520
4059495557144
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X20
06430-1A21X20
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
20
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0343
Yes
73181520
4059495557151
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X25
06430-1A21X25
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
25
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0351
Yes
73181520
4059495557168
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X30
06430-1A21X30
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
30
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0362
Yes
73181520
4059495557175
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X35
06430-1A21X35
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
35
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0370
Yes
73181520
4059495557182
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
06430-1A21X40
06430-1A21X40
钢制
黑色亚光
1
1/4-20
40
10.0
13
14.0
10.5
24.5
4.0
15.0
32.5
35.5
39
46
16
0.0385
Yes
73181520
4059495557199
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表