您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
05536 - 拉环搭扣
norelem
灵活的标准件系统
05000 旋转锁销 气动夹钳 快速夹钳 推杆夹钳, 快速夹钳 搭扣, 枢轴锁紧杆 快速夹钳附件
搭扣, 枢轴锁紧杆
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_05000/spannverschluesse_schwenkschrauben/05536_asmtab.prj},{NB=05536-92521061},{BEST=05536-92521061},{AUSF=Gegenhaken},{MATERIAL=Stahl},{FORM=B},{GEW=0.0849},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83089060},{EAN=4059495053004},{FILTER=NORELEM},{PPATH=05536_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
[mm]
MATERIAL
主体
[mm]
FORM
样式
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
05536-1520871
05536-1520871
搭扣
钢制
A
0.0983
Yes
83089060
4059495277042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-2521221
05536-2521221
搭扣
钢制
B
0.1620
Yes
83089060
4059495277066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-1520872
05536-1520872
搭扣
不锈钢
A
0.1016
Yes
83089060
4059495277059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-2521222
05536-2521222
搭扣
不锈钢
B
0.1546
Yes
83089060
4059495052977
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-91520601
05536-91520601
型拉扣
钢制
A
0.0353
Yes
83089060
4059495052984
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-92521061
05536-92521061
型拉扣
钢制
B
0.0849
Yes
83089060
4059495053004
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-93520861
05536-93520861
型拉扣
钢制
C
0.0586
Yes
83089060
4059495053028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-94520951
05536-94520951
型拉扣
钢制
D
0.0837
Yes
83089060
4059495053042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-91520602
05536-91520602
型拉扣
不锈钢
A
0.0348
Yes
83089060
4059495052991
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-92521062
05536-92521062
型拉扣
不锈钢
B
0.0862
Yes
83089060
4059495053011
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-93520862
05536-93520862
型拉扣
不锈钢
C
0.0581
Yes
83089060
4059495053035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
05536-94520952
05536-94520952
型拉扣
不锈钢
D
0.0851
Yes
83089060
4059495053059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表