您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04250 - 轴销 钢或不锈钢
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
偏心夹具
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/exzenterspanner/04250.prj},{NB=04250-18},{BEST=04250-18},{MATERIAL=Stahl},{D1=18},{L=58},{L1=51},{M1=1.3},{N=2.2},{D2=17.0},{D3=26.8},{GEW=0.1186},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495047201},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{SPR=8.000},{FASE45=1.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
D1
插销直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
M1
宽度
[mm]
D3
直径
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04250-05
04250-05
钢制
5
18
13
0.7
10.7
0.0049
Yes
73182900
4059495047072
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-06
04250-06
钢制
6
22
17
0.8
12.2
0.0061
Yes
73182900
4059495047089
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-08
04250-08
钢制
8
30
25
0.9
15.2
0.0140
Yes
73182900
4059495047096
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-081
04250-081
钢制
8
20
16
0.9
15.2
0.0101
Yes
73182900
4059495047102
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-082
04250-082
钢制
8
27
21
0.9
15.2
0.0129
Yes
73182900
4059495047119
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-10
04250-10
钢制
10
37
32
1.1
17.6
0.0253
Yes
73182900
4059495047126
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-101
04250-101
钢制
10
25
20
1.1
17.6
0.0180
Yes
73182900
4059495047133
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-102
04250-102
钢制
10
35
29
1.1
17.6
0.0241
Yes
73182900
4059495047140
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-12
04250-12
钢制
12
46
40
1.1
19.6
0.0431
Yes
73182900
4059495047157
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-121
04250-121
钢制
12
31
25
1.1
19.6
0.0300
Yes
73182900
4059495047164
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-122
04250-122
钢制
12
37
31
1.1
19.6
0.0352
Yes
73182900
4059495047171
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-14
04250-14
钢制
14
44
37
1.1
22.0
0.0558
Yes
73182900
4059495047188
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-16
04250-16
钢制
16
48
41
1.1
24.4
0.0734
Yes
73182900
4059495047195
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-18
04250-18
钢制
18
58
51
1.3
26.8
0.1186
Yes
73182900
4059495047201
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-105
04250-105
不锈钢
5
18
13
0.7
10.7
0.0049
Yes
73182900
4059495725314
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-106
04250-106
不锈钢
6
22
17
0.8
12.2
0.0061
Yes
73182900
4059495725321
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-108
04250-108
不锈钢
8
20
16
0.9
15.2
0.0140
Yes
73182900
4059495725338
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1081
04250-1081
不锈钢
8
27
21
0.9
15.2
0.0105
Yes
73182900
4059495725345
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1082
04250-1082
不锈钢
8
30
25
0.9
15.2
0.0119
Yes
73182900
4059495725352
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-110
04250-110
不锈钢
10
25
20
1.1
17.6
0.0253
Yes
73182900
4059495725369
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1101
04250-1101
不锈钢
10
35
29
1.1
17.6
0.0180
Yes
73182900
4059495725376
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1102
04250-1102
不锈钢
10
37
32
1.1
17.6
0.0241
Yes
73182900
4059495725383
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-112
04250-112
不锈钢
12
31
25
1.1
19.6
0.0431
Yes
73182900
4059495725390
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1121
04250-1121
不锈钢
12
37
31
1.1
19.6
0.0300
Yes
73182900
4059495725406
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04250-1122
04250-1122
不锈钢
12
46
40
1.1
19.6
0.0352
Yes
73182900
4059495725413
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
07180 - 单眼螺栓 DIN 444 Form B
norelem
30.05.2024
04310 - 双凸轮手柄
norelem
30.05.2024
04410 - 夹紧元件"actima"
norelem
30.05.2024
07330 - 轴用卡簧,DIN 471
norelem
30.05.2024
07181 - 单眼螺栓 带加长螺纹
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
07620 - 叉形联轴节套,配钢制或不锈钢螺栓
norelem
30.05.2024
05536 - 拉环搭扣
norelem
30.05.2024
21880 - 自贴型不锈钢制码尺
norelem
26.06.2024
23730 - 圆柱形滑动轴承
norelem
26.06.2024
04290 - 单个凸轮手柄
norelem
30.05.2024
07420 - 球面垫圈,锥形座 DIN 6319,10/01
norelem
30.05.2024
03186 - 精密锁紧柱塞 圆柱顶销
norelem
30.05.2024
23760 - 圆柱形烧结青铜制滑动轴承
norelem
26.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表