您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03195 - 插销 带钥匙圈
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
快锁插销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/kugelsperrbolzen/03195_1.prj},{NB=03195-1023060300},{BEST=03195-102306030},{POS=0},{D=23},{D1=6},{D2=6.5},{L=30},{L1=7},{L5=37},{F=22},{GEW=0.0100},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059495034614},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,BLOHM},{XA=1.800},{XB=4.000},{XC=2.040},{XD=0.500},{XE=1.200},{XF=23.000},{XG=2.000},{IMPERIAL=MM},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
höhe
[mm]
D2
间距
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L5
长度
ⁿ/ₐ
F
双边剪切力 max. kN
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03195-102306015
03195-102306015
23
6
6.5
15
7
22
22
0.0067
Yes
73182900
4059495034591
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102306020
03195-102306020
23
6
6.5
20
7
27
22
0.0078
Yes
73182900
4059495034607
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102306030
03195-102306030
23
6
6.5
30
7
37
22
0.0100
Yes
73182900
4059495034614
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102306040
03195-102306040
23
6
6.5
40
7
47
22
0.0122
Yes
73182900
4059495034621
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102808030
03195-102808030
28
8
8.8
30
8
38
38
0.0193
Yes
73182900
4059495034638
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102808040
03195-102808040
28
8
8.8
40
8
48
38
0.0232
Yes
73182900
4059495034645
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03195-102808050
03195-102808050
28
8
8.8
50
8
58
38
0.0271
Yes
73182900
4059495034652
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表