您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03093 inch - 锁紧柱塞,无凸缘/加长顶销
norelem
norelem 英制
03000 inch
锁紧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/arretierbolzen/03093_1_inch.prj},{NB=03093-201516A8ENTSPANNT},{D=16},{D2=40},{L=104.0},{L1=50},{L2=30.0},{H=24},{F=3.2},{F1=20.0},{F2=60},{GEW=0.1855},{EAN=4059495534763},{TYP=2},{TAB=2},{TAB1=2},{TAB2=1},{NDM=0},{NDM1=1.0000},{XA=30.0},{XB=24},{XC=18.5},{XD=27},{XE=53.0},{XF=0.30},{XG=3.2},{XH=3.5},{XI=0.8},{XJ=37.0},{XK=5.0},{XL=33},{XM=3.0},{XN=6.4},{XMUTTERH=0.0000},{XT=0.000},{XU=0.0000},{XV=0.700},{ST=0.000},{BEST=03093-201516A8},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=G},{AUSF=ohne Kontermutter},{GR=5},{D1=1\"-8},{SW=-},{BESTES=03094-95},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=NORELEM,},{XPOS='ENTSPANNT','entspannte Position','GESPANNT','gespannte Position'},{XMUTTER=0},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03093-21903AJ
03093-21903AJ
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
17
11.0
5
-
0.8
4.5
12
0.0038
Yes
73181900
4059495535104
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21004AK
03093-21004AK
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
21
13.5
6
-
1.3
6.0
15
0.0078
Yes
73181900
4059495534862
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21105AL
03093-21105AL
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
24
14.5
8
-
1.3
5.0
16
0.0137
Yes
73181900
4059495534893
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21206A5
03093-21206A5
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
28
17.7
9
-
1.8
6.0
18
0.0255
Yes
73181900
4059495534985
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21308A6
03093-21308A6
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
36
24.0
12
-
2.3
15.0
45
0.0556
Yes
73181900
4059495535067
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21410A7
03093-21410A7
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
40
24.0
15
-
2.8
15.0
43
0.0878
Yes
73181900
4059495535074
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21412AO
03093-21412AO
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
42
24.0
18
-
2.8
15.0
51
0.0946
Yes
73181900
4059495535081
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-21516A8
03093-21516A8
钢制
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
50
30.0
24
-
3.2
20.0
60
0.1863
Yes
73181900
4059495535098
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22903AJ
03093-22903AJ
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
17
11.0
5
7/16
0.8
4.5
12
0.0050
Yes
73181900
4059495535197
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22004AK
03093-22004AK
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
21
13.5
6
1/2
1.3
6.0
15
0.0100
Yes
73181900
4059495535111
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22105AL
03093-22105AL
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
24
14.5
8
9/16
1.3
5.0
16
0.0210
Yes
73181900
4059495535135
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22206A5
03093-22206A5
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
28
17.7
9
3/4
1.8
6.0
18
0.0330
Yes
73181900
4059495535142
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22308A6
03093-22308A6
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
36
24.0
12
15/16
2.3
15.0
45
0.0770
Yes
73181900
4059495535159
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22410A7
03093-22410A7
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
40
24.0
15
1-1/8
2.8
15.0
43
0.1214
Yes
73181900
4059495535166
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22412AO
03093-22412AO
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
42
24.0
18
1-1/8
2.8
15.0
51
0.1273
Yes
73181900
4059495535173
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-22516A8
03093-22516A8
钢制
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
50
30.0
24
1-1/2
3.2
20.0
60
0.2757
Yes
73181900
4059495535180
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201903AJ
03093-201903AJ
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
17
11.0
5
-
0.8
4.5
12
0.0038
Yes
73181900
4059495534770
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201004AK
03093-201004AK
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
0
4
5/16-24
18
40.5
21
13.5
6
-
1.3
6.0
15
0.0078
Yes
73181900
4059495534701
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201105AL
03093-201105AL
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
1
5
3/8-24
21
46.5
24
14.5
8
-
1.3
5.0
16
0.0132
Yes
73181900
4059495534718
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201206A5
03093-201206A5
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
2
6
1/2-13
25
54.7
28
17.7
9
-
1.8
6.0
18
0.0250
Yes
73181900
4059495534725
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201308A6
03093-201308A6
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
3
8
5/8-11
33
72.0
36
24.0
12
-
2.3
15.0
45
0.0556
Yes
73181900
4059495534732
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201410A7
03093-201410A7
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
10
3/4-10
33
79.0
40
24.0
15
-
2.8
15.0
43
0.0886
Yes
73181900
4059495534749
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201412AO
03093-201412AO
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
4
12
3/4-16
33
84.0
42
24.0
18
-
2.8
15.0
51
0.0941
Yes
73181900
4059495534756
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-201516A8
03093-201516A8
不锈钢
硬化处理顶销
G
不带锁紧螺母
5
16
1"-8
40
104.0
50
30.0
24
-
3.2
20.0
60
0.1855
Yes
73181900
4059495534763
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03093-202903AJ
03093-202903AJ
不锈钢
硬化处理顶销
H
带锁紧螺母
9
3
1/4-28
14
33.0
17
11.0
5
7/16
0.8
4.5
12
0.0050
Yes
73181900
4059495534855
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表