您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03092 - 锁紧柱塞
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03092_1.prj},{NB=03092-03410 (ENTSPANNT)},{D=10},{D4=28},{L1=28},{L2=12},{L4=25},{H=10},{SW1=22},{SW2=0},{F=2.8},{F1=20},{F2=34},{GEW=0.1047},{EAN=4059495024394},{TAB=1},{NDM=20},{ST=1.50},{TYP=1},{PSTOL=0.001},{L41=0.000},{BEST=03092-03410},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFLGK=Arretierstift gehärtet},{FORM=R},{AUSF=ohne Kontermutter},{D1=M 20 x 1,5},{L=78},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{POS=ENTSPANNT}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
OBFLGK
主体
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D4
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L4
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
倒角 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03092-3004
03092-3004
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0087
Yes
73181900
4059495024875
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-3105
03092-3105
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0174
Yes
73181900
4059495024882
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-3206
03092-3206
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0250
Yes
73181900
4059495024899
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-3308
03092-3308
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0595
Yes
73181900
4059495024905
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-3410
03092-3410
钢制
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1041
Yes
73181900
4059495024912
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-4004
03092-4004
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0112
Yes
73181900
4059495024929
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-4105
03092-4105
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0233
Yes
73181900
4059495024936
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-4206
03092-4206
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0338
Yes
73181900
4059495024943
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-4308
03092-4308
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0782
Yes
73181900
4059495024950
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-4410
03092-4410
钢制
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
30
2.8
20
34
0.1368
Yes
73181900
4059495024967
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-03004
03092-03004
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0087
Yes
73181900
4059495024356
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-03105
03092-03105
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0175
Yes
73181900
4059495024363
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-03206
03092-03206
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0249
Yes
73181900
4059495024370
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-03308
03092-03308
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0600
Yes
73181900
4059495024387
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-03410
03092-03410
不锈钢
硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1047
Yes
73181900
4059495024394
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-04004
03092-04004
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0117
Yes
73181900
4059495024400
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-04105
03092-04105
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
17
1.3
5
12
0.0236
Yes
73181900
4059495024417
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-04206
03092-04206
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0340
Yes
73181900
4059495024424
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-04308
03092-04308
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0795
Yes
73181900
4059495024431
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-04410
03092-04410
不锈钢
硬化处理顶销
S
带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
30
2.8
20
34
0.1024
Yes
73181900
4059495024448
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-13004
03092-13004
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
4
M 8 x 1
15
40
15
6
13
4
10
13
1.0
6
12
0.0088
Yes
73181900
4059495024646
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-13105
03092-13105
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
5
M 10 x 1
23
52
17
7
15
5
13
0
1.3
5
12
0.0172
Yes
73181900
4059495024660
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-13206
03092-13206
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
6
M 12 x 1,5
23
57
20
8
17
6
14
0
1.8
6
14
0.0250
Yes
73181900
4059495024677
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-13308
03092-13308
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
8
M 16 x 1,5
28
72
26
10
23
8
19
0
2.3
15
35
0.0609
Yes
73181900
4059495024684
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03092-13410
03092-13410
不锈钢
未经硬化处理顶销
R
不带锁紧螺母
10
M 20 x 1,5
28
78
28
12
25
10
22
0
2.8
20
34
0.1057
Yes
73181900
4059495024691
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表