您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03090 - 锁紧柱塞,带 T 型把手
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/03090_1.prj},{NB=03090-05410840},{D=10},{A=72},{B=19.0},{L=84},{L1=28},{L2=12},{L3=25},{H=10},{SW1=22},{F=2.8},{F1=15},{F2=34},{GEW=0.1265},{EAN=4059495340975},{NDM=20},{XA=34.0},{XB=180.0},{XC=6.81},{XD=170.0},{XE=146.47},{XF=0.50},{XG=18.0},{XH=1.83},{XI=5.0},{XJ=0.5},{XK=72.0},{XL=1.0},{XM=34.71},{XN=3.0},{XO=8.0},{XQ=180.00},{XR=36.0},{XS=10.0},{XT=11.0},{XU=7.0},{XV=10.0},{XW=31.5},{XX=0.000},{ST=1.500},{BEST=03090-0541084},{MATERIAL=Edelstahl},{FARBE=rot},{FORM=A},{D1=M20X1,5},{SW2=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{XPOS='0','entspannte Position','1','gespannte Position'},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
宽度
ⁿ/ₐ
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
高度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
ⁿ/ₐ
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F1 约 N
[N]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03090-5206
03090-5206
钢制
黑色
A
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0334
Yes
73181900
4059495340869
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-5308
03090-5308
钢制
黑色
A
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0750
Yes
73181900
4059495340876
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-5410
03090-5410
钢制
黑色
A
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1260
Yes
73181900
4059495340883
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-520684
03090-520684
钢制
红色
A
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0334
Yes
73181900
4059495340890
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-530884
03090-530884
钢制
红色
A
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0750
Yes
73181900
4059495340906
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-541084
03090-541084
钢制
红色
A
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1265
Yes
73181900
4059495340913
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-05206
03090-05206
不锈钢
黑色
A
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0330
Yes
73181900
4059495340920
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-05308
03090-05308
不锈钢
黑色
A
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0750
Yes
73181900
4059495340937
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-05410
03090-05410
不锈钢
黑色
A
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1265
Yes
73181900
4059495340944
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0520684
03090-0520684
不锈钢
红色
A
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
-
1.8
6
14
0.0334
Yes
73181900
4059495340951
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0530884
03090-0530884
不锈钢
红色
A
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
-
2.3
15
35
0.0754
Yes
73181900
4059495340968
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0541084
03090-0541084
不锈钢
红色
A
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
-
2.8
15
34
0.1265
Yes
73181900
4059495340975
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-6206
03090-6206
钢制
黑色
B
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0422
Yes
73181900
4059495340982
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-6308
03090-6308
钢制
黑色
B
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0925
Yes
73181900
4059495340999
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-6410
03090-6410
钢制
黑色
B
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1590
Yes
73181900
4059495341002
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-620684
03090-620684
钢制
红色
B
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0423
Yes
73181900
4059495341019
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-630884
03090-630884
钢制
红色
B
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0929
Yes
73181900
4059495341026
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-641084
03090-641084
钢制
红色
B
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1597
Yes
73181900
4059495341033
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-06206
03090-06206
不锈钢
黑色
B
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0421
Yes
73181900
4059495341040
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-06308
03090-06308
不锈钢
黑色
B
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0924
Yes
73181900
4059495341057
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-06410
03090-06410
不锈钢
黑色
B
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1603
Yes
73181900
4059495341064
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0620684
03090-0620684
不锈钢
红色
B
6
M12X1,5
50
15.5
58
20
8
17
6
14
19
1.8
6
14
0.0427
Yes
73181900
4059495341071
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0630884
03090-0630884
不锈钢
红色
B
8
M16X1,5
60
18.0
77
26
10
23
8
19
24
2.3
15
35
0.0922
Yes
73181900
4059495341088
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03090-0641084
03090-0641084
不锈钢
红色
B
10
M20X1,5
72
19.0
84
28
12
25
10
22
30
2.8
15
34
0.1612
Yes
73181900
4059495341095
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表