您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03089 - 分度销 ECO
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
分度销
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/arretierbolzen/k0747.prj},{NB=03089-143081201},{D=8},{D2=25},{L=61.7},{L1=26},{L2=10},{L3=23},{H=8.0},{SW1=12},{F=2.3},{F1=8},{F2=19},{ANZDM=20},{GEW=0.0411},{EAN=4059495336930},{ST=1.750},{NDM=12.000},{TYP=1.000},{XA=17.700},{XB=8.300},{XC=8.500},{XD=14.000},{XE=52.300},{XF=0.300},{XG=1.800},{XH=2.000},{XI=0.500},{XJ=23.000},{XK=3.300},{XL=16.000},{XM=5.000},{XN=2.700},{XO=8.000},{XP=34.000},{XQ=19.000},{XR=8.200},{XS=3.000},{XT=8.700},{XU=0.300},{XV=25.000},{XW=0.800},{XX=19.000},{XY=6.000},{XZ=8.000},{BEST=03089-14308120},{FORM=D},{AUSF=mit Rastnut, mit Kontermutter},{MATERIAL=Edelstahl},{D1=M12},{SW2=19},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,},{POS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
H
长度
[mm]
SW1
钳口宽度
[mm]
SW2
钳口宽度
[mm]
F
F x 30°
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
ANZDM
最大锁紧扭矩 Nm
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
03089-01903060
03089-01903060
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
-
0.8
4
10
2
0.0041
Yes
73181900
4059495336596
03089-01004060
03089-01004060
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
-
1.0
6
12
2
0.0045
Yes
73181900
4059495336558
03089-01004080
03089-01004080
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
4
M8
14
36.0
15
6
13
4.0
8
-
1.0
6
12
7
0.0080
Yes
73181900
4059495942063
03089-01105080
03089-01105080
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
-
1.3
6
12
7
0.0089
Yes
73181900
4059495336565
03089-01105100
03089-01105100
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
5
M10
18
42.5
17
7
15
5.0
10
-
1.3
6
12
15
0.0150
Yes
73181900
4059495942070
03089-01206100
03089-01206100
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
-
1.8
8
15
15
0.0167
Yes
73181900
4059495336572
03089-01206120
03089-01206120
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
6
M12
25
51.7
20
8
17
6.0
12
-
1.8
8
15
20
0.0310
Yes
73181900
4059495942087
03089-01308120
03089-01308120
A
不带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
-
2.3
8
19
20
0.0332
Yes
73181900
4059495336589
03089-02903060
03089-02903060
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
10
0.8
4
10
2
0.0056
Yes
73181900
4059495336640
03089-02004060
03089-02004060
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
10
1.0
6
12
2
0.0059
Yes
73181900
4059495336602
03089-02004080
03089-02004080
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
4
M8
14
36.0
15
6
13
4.0
8
13
1.0
6
12
7
0.0080
Yes
73181900
4059495942124
03089-02105080
03089-02105080
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
13
1.3
6
12
7
0.0117
Yes
73181900
4059495336619
03089-02105100
03089-02105100
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
5
M10
18
42.5
17
7
15
5.0
10
17
1.3
6
12
15
0.0150
Yes
73181900
4059495942131
03089-02206100
03089-02206100
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
17
1.8
8
15
15
0.0229
Yes
73181900
4059495336626
03089-02206120
03089-02206120
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
6
M12
25
51.7
20
8
17
6.0
12
19
1.8
8
15
20
0.0310
Yes
73181900
4059495942148
03089-02308120
03089-02308120
B
不带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
19
2.3
8
19
20
0.0417
Yes
73181900
4059495336633
03089-03903060
03089-03903060
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
-
0.8
4
10
2
0.0040
Yes
73181900
4059495336695
03089-03004060
03089-03004060
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
4
M6
14
36.0
15
6
13
4.0
6
-
1.0
6
12
2
0.0045
Yes
73181900
4059495336657
03089-03004080
03089-03004080
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
4
M8
14
36.0
15
6
13
4.0
8
-
1.0
6
12
7
0.0080
Yes
73181900
4059495942186
03089-03105080
03089-03105080
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
5
M8
14
40.0
17
7
15
5.0
8
-
1.3
6
12
7
0.0083
Yes
73181900
4059495336664
03089-03105100
03089-03105100
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
5
M10
18
42.5
17
7
15
5.0
10
-
1.3
6
12
15
0.0150
Yes
73181900
4059495942193
03089-03206100
03089-03206100
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
6
M10
18
47.5
20
8
17
6.0
10
-
1.8
8
15
15
0.0160
Yes
73181900
4059495336671
03089-03206120
03089-03206120
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
6
M12
25
51.7
20
8
17
6.0
12
-
1.8
8
15
20
0.0310
Yes
73181900
4059495942209
03089-03308120
03089-03308120
C
带拔出锁槽,不带锁紧螺母
钢制
8
M12
25
61.7
26
10
23
8.0
12
-
2.3
8
19
20
0.0319
Yes
73181900
4059495336688
03089-04903060
03089-04903060
D
带拔出锁槽,带锁紧螺母
钢制
3
M6
14
31.5
12
5
10
3.5
6
10
0.8
4
10
2
0.0055
Yes
73181900
4059495336749
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表