您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
polski
English
QA認證資訊
目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Holzbauschraube - Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX. Durchmesser Ø 10 mm
SPAX
Holzbau
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/holzbau/holzbau_senkkopf/15392.prj},{NB=0191011002405(350)},{IDNR=0191011002405},{DURCHMESSER=10},{KOPFDURCHMESSER=18.6},{LAENGE=240},{GEWINDELAENGE=80},{BEZ=Holzbauschraube, Teilgewinde, Senkkopf, T-STAR plus, 4CUT, WIROX. Durchmesser Ø 10 mm},{GR=10x240},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{EUROPAEISCH_TECHNISCHE_BEWERTUNG=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/CE_13_DOP1_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Zylinderkopf
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0191011000805
0191011000805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x80
4003530244278
T50
10
T-STAR plus
18.6
80
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
50
4CUT
0191011001005
0191011001005
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x100
4003530244285
T50
10
T-STAR plus
18.6
100
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
60
4CUT
0191011001205
0191011001205
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x120
4003530244292
T50
10
T-STAR plus
18.6
120
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011001405
0191011001405
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x140
4003530244308
T50
10
T-STAR plus
18.6
140
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011001605
0191011001605
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x160
4003530244315
T50
10
T-STAR plus
18.6
160
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011001805
0191011001805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x180
4003530244322
T50
10
T-STAR plus
18.6
180
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011002005
0191011002005
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x200
4003530244339
T50
10
T-STAR plus
18.6
200
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011002205
0191011002205
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x220
4003530244346
T50
10
T-STAR plus
18.6
220
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011002405
0191011002405
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x240
4003530244353
T50
10
T-STAR plus
18.6
240
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011002605
0191011002605
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x260
4003530244360
T50
10
T-STAR plus
18.6
260
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011002805
0191011002805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x280
4003530245329
T50
10
T-STAR plus
18.6
280
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011003005
0191011003005
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x300
4003530245336
T50
10
T-STAR plus
18.6
300
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011003205
0191011003205
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x320
4003530245343
T50
10
T-STAR plus
18.6
320
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011003405
0191011003405
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x340
4003530245350
T50
10
T-STAR plus
18.6
340
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011003605
0191011003605
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x360
4003530245367
T50
10
T-STAR plus
18.6
360
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011003805
0191011003805
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x380
4003530245374
T50
10
T-STAR plus
18.6
380
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011004005
0191011004005
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x400
4003530245381
T50
10
T-STAR plus
18.6
400
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
0191011004505
0191011004505
Holzbauschraube, Teilgewi...
10x450
4003530245398
T50
10
T-STAR plus
18.6
450
Stahl
Senkkopf
WIROX
Teilgewinde
80
4CUT
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表