您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
旋转式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/dreh_verschr_rz.prj},{NB=0176851081},{BZ=0176851081},{VK=24-RCE-S25-G1B-C10},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 25},{ROHRAD=25.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 A},{NDM=33.249},{L1=53.0},{L2=29.0},{L3=42.5},{L4=72.0},{SW1=41},{SW2=46},{SW3=46},{I=18},{AM=500},{KONUSD=25.000},{KONUST=12.000},{KONUSAD=27.900},{KGEW=M36x2},{NDMKONUS=36.000},{PKONUS=2.000},{I1=18.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=20.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW1H=14.000},{BOHRD=20.000},{EINBD=39.000},{DK=36.800},{EINF1=5.000},{A2=3.000},{STH=46.000},{HL1=55.000},{HD=35.000},{LRD=44.000},{LRH=2.500},{SRD=40.000},{SRH=1.500}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0176001081
0176001081
24-RCE-L6-G1/8B-C10
L 6
PB 100
G 1/8 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0176051081
0176051081
24-RCE-L8-G1/4B-C10
L 8
PB 100
G 1/4 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0176101081
0176101081
24-RCE-L10-G1/4B-C10
L 10
PB 100
G 1/4 A
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0176151081
0176151081
24-RCE-L12-G3/8B-C10
L 12
PB 100
G 3/8 A
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0176201081
0176201081
24-RCE-L15-G1/2B-C10
L 15
PB 100
G 1/2 A
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0176251081
0176251081
24-RCE-L18-G1/2B-C10
L 18
PB 100
G 1/2 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
170
0176301081
0176301081
24-RCE-L22-G3/4B-C10
L 22
PB 100
G 3/4 A
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
240
0176351081
0176351081
24-RCE-L28-G1B-C10
L 28
PB 100
G 1 A
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
370
0176501081
0176501081
24-RCE-S6-G1/4B-C10
S 6
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
60
0176551081
0176551081
24-RCE-S8-G1/4B-C10
S 8
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
19
12
60
0176601081
0176601081
24-RCE-S10-G3/8B-C10
S 10
PB 400
G 3/8 A
34.0
18.0
26.5
47.0
22
27
22
12
110
0176651081
0176651081
24-RCE-S12-G3/8B-C10
S 12
PB 400
G 3/8 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
24
12
110
0176701081
0176701081
24-RCE-S14-G1/2B-C10
S 14
PB 400
G 1/2 A
42.5
25.0
33.5
58.5
27
36
27
14
200
0176751081
0176751081
24-RCE-S16-G1/2B-C10
S 16
PB 400
G 1/2 A
42.5
24.5
33.5
58.5
27
36
30
14
200
0176801081
0176801081
24-RCE-S20-G3/4B
S 20
PB 400
G 3/4 A
47.5
26.0
38.0
65.5
32
41
36
16
320
0176851081
0176851081
24-RCE-S25-G1B-C10
S 25
PB 250
G 1 A
53.0
29.0
42.5
72.0
41
46
46
18
500
0176001007
0176001007
24-RCEC-L6-G1/8B
L 6
PB 100
G 1/8 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
14
8
25
0176051007
0176051007
24-RCEC-L8-G1/4B
L 8
PB 100
G 1/4 A
31.0
16.5
26.5
47.0
22
27
17
12
50
0176101007
0176101007
24-RCEC-L10-G1/4B
L 10
PB 100
G 1/4 A
32.0
17.5
26.5
47.0
22
27
19
12
50
0176151007
0176151007
24-RCEC-L12-G3/8B
L 12
PB 100
G 3/8 A
31.5
17.5
26.5
47.0
22
27
22
12
80
0176201007
0176201007
24-RCEC-L15-G1/2B
L 15
PB 100
G 1/2 A
38.5
23.5
33.5
58.5
27
36
27
14
170
0176251007
0176251007
24-RCEC-L18-G1/2B
L 18
PB 100
G 1/2 A
39.0
23.0
33.5
58.5
27
36
32
14
170
0176301007
0176301007
24-RCEC-L22-G3/4B
L 22
PB 100
G 3/4 A
43.0
27.0
38.0
65.5
32
41
36
16
240
0176351007
0176351007
24-RCEC-L28-G1B
L 28
PB 100
G 1 A
46.0
29.5
42.5
72.0
41
46
41
18
370
0176501007
0176501007
24-RCEC-S6-G1/4B
S 6
PB 400
G 1/4 A
33.0
18.5
26.5
47.0
22
27
17
12
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带DS的普通结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,软密封件
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
SGPPB, SUTPB - 钢管用接头 异径型 异径接头
Misumi
29.05.2023
旋转式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
L系列弯型旋进式管接头,DIN 2353标准G型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
SDS Gewindereduzierung - SDS Gewindereduzierung
VOSS
24.02.2020
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表