您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000324000 - Hexagon nut with ball socket
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000324000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000324000/01000324000.prj},{NB=01000324003},{ARTNR=01000324003},{D1=24},{D2=M12},{L=21.5},{SW=18},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 10},{GEW=37},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/c8.f2.42.010003240009.pdf},{PREVIEW=01000324000.png},{DEFAULTSORTATTR=1069927}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000324001
01000324001
17
M8
14
13
Stahl brüniert, Festigkei...
12
01000324002
01000324002
21
M10
17.5
16
Stahl brüniert, Festigkei...
24
01000324003
01000324003
24
M12
21.5
18
Stahl brüniert, Festigkei...
37
01000324004
01000324004
30
M16
28
24
Stahl brüniert, Festigkei...
70
01000324005
01000324005
36
M20
35
30
Stahl brüniert, Festigkei...
140
01000324006
01000324006
44
M24
42.5
36
Stahl brüniert, Festigkei...
261
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SNH-GJ - Hexagon Bolt (Biometallic corrosion prevention treatment)
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
18.05.2022
01000348000 - Slotted nut DIN 1804
SToxxparts
31.05.2022
Screw and nut set
Alfa Laval
08.12.2022
Bushings
ASOH
17.02.2017
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表