您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
24 37 Zwischenring - 24 37 Zwischenring
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/24_37_zwischenring.prj},{NB=0041072158},{BZ=0041072158},{VK=24-24/37AO-L28-C21},{REIHE1=L 28},{PN=PN 250},{D3=23},{L1=14.7},{D1=28},{CTRL=14},{INFO=Katalog},{DAUSSEN=33},{L2=7.3},{D37A=25.0},{ANUT1=1.9},{BNUT1=1.1},{TNUT1=0.7},{ORING1=23x1},{D24A=28.2},{B24A=2.20},{ANUT2=5.5},{BNUT2=2.5},{TNUT2=1.4},{ORING2=26x2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D3
[mm]
L1
Länge L1
[mm]
D1
[mm]
0041002158
0041002158
24-24/37AO-L/S6-C21
L 6 / S6
PN 500
3
11.5
6
0041012158
0041012158
24-24/37AO-L/S8-C21
L 8 / S8
PN 500
5
12.0
8
0041022158
0041022158
24-24/37AO-L/S10-C21
L 10 / S10
PN 500
6
12.5
10
0041032158
0041032158
24-24/37AO-L/S12-C21
L 12 / S12
PN 400
8
12.5
12
0041042158
0041042158
24-24/37AO-L15-C21
L 15
PN 400
11
12.5
15
0041052158
0041052158
24-24/37AO-L18-C21
L 18
PN 400
14
13.0
18
0041062158
0041062158
24-24/37AO-L22-C21
L 22
PN 250
17
14.2
22
0041072158
0041072158
24-24/37AO-L28-C21
L 28
PN 250
23
14.7
28
0041082158
0041082158
24-24/37AO-L35-C21
L 35
PN 250
28
18.5
35
0041092158
0041092158
24-24/37AO-L42-C21
L 42
PN 250
35
20.5
42
0041102158
0041102158
24-24/37AO-S14-C21
S 14
PN 630
9
14.0
14
0041112158
0041112158
24-24/37AO-S16-C21
S 16
PN 630
11
15.0
16
0041122158
0041122158
24-24/37AO-S20-C21
S 20
PN 400
14
18.5
20
0041132158
0041132158
24-24/37AO-S25-C21
S 25
PN 400
19
20.0
25
0041142158
0041142158
24-24/37AO-S30-C21
S 30
PN 400
23
22.0
30
0041152158
0041152158
24-24/37AO-S38-C21
S 38
PN 400
30
26.0
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
24 37 Ueberwurfmuttern - 24 37 Ueberwurfmuttern
VOSS
24.02.2020
24 37 Stützhülse - 24 37 Stützhülse
VOSS
24.02.2020
ES-4型切割环 - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
2SVA Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
VRM Schneidringe - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
24 37 Boerdeladapter - 24 37 Boerdeladapter
VOSS
24.02.2020
24 PL Verschlussstopfen DKO - 24 PL Verschlussstopfen DKO
VOSS
14.04.2021
BV-10型套接螺帽 - 管道连接件
VOSS
11.04.2023
PSR EO - Progressive stop ring
Parker
29.02.2024
C-B4 - Cutting ring
Conexa
02.08.2013
SDS Gewindereduzierung - SDS Gewindereduzierung
VOSS
24.02.2020
带密封圆锥EL的可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有密封圆锥
VOSS
11.04.2023
24 PL Verschlussstopfen DK - 24 PL Verschlussstopfen DK
VOSS
24.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表