您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
L系列的BV-10型翻边圆锥 - 管道连接件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv_10_l.prj},{NB=0034229900},{BZ=0034229900},{VK=24-BV10CO-L15x2-C19},{RHR=L 15 x 2},{PN=PN 400},{D3=9.1},{D4=11.3},{L1=21.5},{FRM=A},{GEW=1.2},{BOA=14.500},{BOL=9.100},{BOD=13.800},{BOBD=0.000},{BOL1=0.000},{BOOR=12x2},{RD=12.000},{RD1=2.000},{INFO=Katalog},{INFO2=Bördel}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
管道
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
D3
直径 d3
[mm]
D4
直径 d4
[mm]
L1
长度
[mm]
FRM
形状
ⁿ/ₐ
0034009900
0034009900
24-BV10CO-L6x1-C19
L 6 x 1
PN 500
2.9
4.2
16.5
A
0034059900
0034059900
24-BV10CO-L8x1-C19
L 8 x 1
PN 500
4.9
6.2
18.6
A
0034109900
0034109900
24-BV10CO-L10x1-C19
L 10 x 1
PN 500
6.3
8.2
19.0
A
0034119900
0034119900
24-BV10CO-L10x1,5-C19
L 10 x 1,5
PN 500
5.5
7.2
19.0
A
0034159900
0034159900
24-BV10CO-L12x1-C19
L 12 x 1
PN 400
8.0
10.2
21.5
A
0034169900
0034169900
24-BV10CO-L12x1,5-C19
L 12 x 1,5
PN 400
7.5
9.2
21.5
A
0034219900
0034219900
24-BV10CO-L15x1,5-C19
L 15 x 1,5
PN 400
10.2
12.2
21.5
A
0034229900
0034229900
24-BV10CO-L15x2-C19
L 15 x 2
PN 400
9.1
11.3
21.5
A
0034269900
0034269900
24-BV10CO-L18x1,5-C19
L 18 x 1,5
PN 400
13.0
15.2
22.0
B
0034279900
0034279900
24-BV10CO-L18x2-C19
L 18 x 2
PN 400
12.0
14.3
22.0
B
0034319900
0034319900
24-BV10CO-L22x1,5-C19
L 22 x 1,5
PN 250
16.2
19.2
23.5
B
0034329900
0034329900
24-BV10CO-L22x2-C19
L 22 x 2
PN 250
16.2
18.3
23.5
B
0034379900
0034379900
24-BV10CO-L28x2-C19
L 28 x 2
PN 250
21.0
24.3
27.0
B
0034399900
0034399900
24-BV10CO-L28x3-C19
L 28 x 3
PN 250
19.5
22.3
27.0
B
0034419900
0034419900
24-BV10CO-L35x2-C19
L 35 x 2
PN 250
28.5
31.3
31.0
B
0034439900
0034439900
24-BV10CO-L35x3-C19
L 35 x 3
PN 250
26.5
29.3
31.0
B
0034479900
0034479900
24-BV10CO-L42x3-C19
L 42 x 3
PN 250
33.5
36.3
31.0
B
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表