您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
S系列的BV-10型连接管件 - 完整的连接部件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
管接头件
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/1_rohranschlussteile/bv10_anschlussteile_s.prj},{NB=0033829900},{BZ=0033829900},{VK=24-BV10SO-S20x2,5-C19},{RHR=S 20 x 2,5},{PN=PN 420},{TEILE1=0034829900},{TEILE2=0031801900},{TEILE3=0032802100},{PPATH=assemblies/bv10_anschlussteile_s_asmtpl.prj},{INFO=Katalog},{INFO2=Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
0033569900
0033569900
24-BV10SO-S8x1,5-C19
S 8 x 1,5
PN 800
0033579900
0033579900
24-BV10SO-S8x2-C19
S 8 x 2
PN 800
0033619900
0033619900
24-BV10SO-S10x1,5-C19
S 10 x 1,5
PN 800
0033629900
0033629900
24-BV10SO-S10x2-C19
S 10 x 2
PN 800
0033669900
0033669900
24-BV10SO-S12x1,5-C19
S 12 x 1,5
PN 630
0033679900
0033679900
24-BV10SO-S12x2-C19
S 12 x 2
PN 630
0033699900
0033699900
24-BV10SO-S12x3-C19
S 12 x 3
PN 630
0033719900
0033719900
24-BV10SO-S14x2-C19
S 14 x 2
PN 630
0033779900
0033779900
24-BV10SO-S16x2-C19
S 16 x 2
PN 630
0033789900
0033789900
24-BV10SO-S16x2,5-C19
S 16 x 2,5
PN 630
0033799900
0033799900
24-BV10SO-S16x3-C19
S 16 x 3
PN 630
0033819900
0033819900
24-BV10SO-S20x2-C19
S 20 x 2
PN 420
0033829900
0033829900
24-BV10SO-S20x2,5-C19
S 20 x 2,5
PN 420
0033839900
0033839900
24-BV10SO-S20x3-C19
S 20 x 3
PN 420
0033849900
0033849900
24-BV10SO-S20x3,5-C19
S 20 x 3,5
PN 420
0033859900
0033859900
24-BV10SO-S20x4-C19
S 20 x 4
PN 420
0033869900
0033869900
24-BV10SO-S25x2,5-C19
S 25 x 2,5
PN 420
0033879900
0033879900
24-BV10SO-S25x3-C19
S 25 x 3
PN 420
0033889900
0033889900
24-BV10SO-S25x4-C19
S 25 x 4
PN 420
0033929900
0033929900
24-BV10SO-S30x3-C19
S 30 x 3
PN 420
0033939900
0033939900
24-BV10SO-S30x4-C19
S 30 x 4
PN 420
0033949900
0033949900
24-BV10SO-S30x5-C19
S 30 x 5
PN 420
0033969900
0033969900
24-BV10SO-S38x3-C19
S 38 x 3
PN 420
0033979900
0033979900
24-BV10SO-S38x4-C19
S 38 x 4
PN 420
0033989900
0033989900
24-BV10SO-S38x5-C19
S 38 x 5
PN 420
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表