目錄: SHAKO
Created: 16.08.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
SHAKO
ZTFB - 法兰型
SHAKO
执行元件
标准气缸
TC-标准缸
Powered by
CAD模型選擇
{shako/cylinder/standard_cylinder/tc/fb.prj},{NB=ZTFB-50},{BORE=50},{A=15},{B=10},{C=128},{D=47},{E=65},{F=86},{G=104},{H=φ9},{A1=10},{B1=47},{C1=47},{D1=65},{E1=86},{F1=104},{G1=9},{RH=9.5},{I1=38.0},{J1=8.5},{K1=6.6},{L1=10.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
ZTFB-32
32
15
10
128
33
47
58
72
φ7
ZTFB-40
40
15
10
128
36
52
70
84
φ7
ZTFB-50
50
15
10
128
47
65
86
104
φ9
ZTFB-63
63
13
12
133
56
76
98
116
φ9
ZTFB-80
80
19
16
159
70
95
119
143
φ12
ZTFB-100
100
19
16
165
84
115
138
162
φ12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表