Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-8M-BR20-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度20mm
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_8m_20.prj},{NB=17477119},{ARTNR=17477119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=8M},{ZRB=20},{Z=38},{AUSF=16F},{AZ=95.39},{AB=103},{D=96.77},{ND=0},{DI=72},{B=28},{L=25},{R=3.0},{SB=1610},{BMIN=12},{BMAX=42},{GEW=0.85},{TYP=1},{ZTL=8},{ZB=5.35},{ZT=3.604},{X=0},{R1=2.629},{W=7.0},{R2=1.024},{BB=1.5},{KD=97.0},{ID=86.0},{AT=57.0},{W1=4},{D2=53.97},{S1=9.525},{SS1=7.9},{S2=9.8},{T=14.5},{ZS1=0},{ZS2=0.00},{ZT1=0},{ZT2=0},{GS3=0},{GS4=0.000},{GT3=0},{GT4=0},{GT5=0},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
[mm]
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17477111
17477111
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1008 22-8M-20-16F
8M
20
22
16F
54.65
60
56.02
0
37
28
22
6.0
1008
9
25
0.25
84835080
17477112
17477112
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 24-8M-20-16F
8M
20
24
16F
59.74
66
61.12
0
44
28
22
6.0
1108
9
28
0.30
84835080
17477113
17477113
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 26-8M-20-16F
8M
20
26
16F
64.84
71
66.21
0
45
28
22
6.0
1108
9
28
0.36
84835080
17477114
17477114
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 28-8M-20-16F
8M
20
28
16F
70.08
75
71.30
0
50
28
22
6.0
1108
9
28
0.45
84835080
17477115
17477115
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1108 30-8M-20-16F
8M
20
30
16F
75.12
83
76.39
0
58
28
22
6.0
1108
9
28
0.55
84835080
17477116
17477116
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 32-8M-20-16F
8M
20
32
16F
80.17
87
81.49
0
63
28
25
3.0
1610
12
42
0.43
84835080
17477117
17477117
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 34-8M-20-16F
8M
20
34
16F
85.21
91
86.58
0
64
28
25
3.0
1610
12
42
0.57
84835080
17477118
17477118
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 36-8M-20-16F
8M
20
36
16F
90.30
97
91.67
0
68
28
25
3.0
1610
12
42
0.70
84835080
17477119
17477119
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 38-8M-20-16F
8M
20
38
16F
95.39
103
96.77
0
72
28
25
3.0
1610
12
42
0.85
84835080
17477120
17477120
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 1610 40-8M-20-16F
8M
20
40
16F
100.49
106
101.86
0
76
28
25
3.0
1610
12
42
1.10
84835080
17477122
17477122
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 44-8M-20-10F
8M
20
44
10F
110.67
119
112.05
92
0
28
32
4.0
2012
12
50
1.20
84835080
17477124
17477124
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 48-8M-20-10F
8M
20
48
10F
120.86
127
122.23
96
0
28
32
4.0
2012
12
50
1.65
84835080
17477128
17477128
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 56-8M-20-10F
8M
20
56
10F
141.23
148
142.60
110
0
28
32
4.0
2012
12
50
2.50
84835080
17477130
17477130
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 56-8M-20-10F
8M
20
56
10F
151.42
158
152.79
110
0
28
32
4.0
2012
12
50
2.55
84835080
17477132
17477132
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 64-8M-20-11F
8M
20
64
11F
161.60
168
162.97
110
137
28
32
4.0
2012
12
50
2.60
84835080
17477136
17477136
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 72-8M-20-11F
8M
20
72
11F
181.97
192
183.35
110
158
28
32
4.0
2012
12
50
3.40
84835080
17477140
17477140
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2012 80-8M-20-11
8M
20
80
11
202.35
0
203.72
110
180
28
32
4.0
2012
12
50
3.60
84835080
17477145
17477145
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 2012 90-8M-20-11
8M
20
90
11
227.81
0
229.18
110
204
28
32
4.0
2012
12
50
4.10
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表