您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-TL-14M-BR40-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为40mm。
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮HTD型材
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/htd-profil/zrr_htd_tl-sp_14m_40.prj},{NB=17677119},{ARTNR=17677119},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl phosphatiert},{MAT=Stahl phosphatiert},{PR=14M},{ZRB=40},{Z=38},{AUSF=18F},{AZ=166.60},{AB=183},{D=169.34},{ND=0},{DI=130},{B=54},{L=45},{R=4.5},{SB=2517},{BMIN=15},{BMAX=65},{GEW=5.4},{TYP=1},{ZTL=14},{ZB=9.8},{ZT=6.198},{X=0},{R1=4.737},{W=9.3},{R2=1.654},{BB=2.5},{KD=170.0},{ID=145.0},{AT=85.5},{W1=4},{D2=82.55},{S1=12.700},{SS1=10.500},{S2=13.0},{T=23.5},{ZS1=0.000},{ZS2=0.000},{ZT1=0.000},{ZT2=0.000},{GS3=0.000},{GS4=0.000},{GT3=0.000},{GT4=0.000},{GT5=0.000},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
PR
形象
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
DI
Di
[mm]
B
b
[mm]
L
[mm]
R
[mm]
SB
夹持轴套式
ⁿ/ₐ
BMIN
孔径Ø最小。
[mm]
BMAX
最大孔径
[mm]
GEW
重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
17677114
17677114
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 28-14M-40-18F
14M
40
28
18F
122.13
127
124.78
0
94
54
32
11.0
2012
12
50
2.1
84835080
17677115
17677115
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 30-14M-40-18F
14M
40
30
18F
130.99
138
133.69
0
98
54
32
11.0
2012
12
50
2.7
84835080
17677116
17677116
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2012 32-14M-40-18F
14M
40
32
18F
139.89
154
142.60
0
108
54
32
11.0
2012
12
50
3.4
84835080
17677117
17677117
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 34-14M-40-18F
14M
40
34
18F
148.80
160
151.52
0
110
54
45
4.5
2517
15
65
3.9
84835080
17677118
17677118
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 36-14M-40-18F
14M
40
36
18F
157.68
168
160.43
0
120
54
45
4.5
2517
15
65
4.8
84835080
17677119
17677119
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 38-14M-40-18F
14M
40
38
18F
166.60
183
169.34
0
130
54
45
4.5
2517
15
65
5.4
84835080
17677120
17677120
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 2517 40-14M-40-18F
14M
40
40
18F
175.49
188
178.25
0
138
54
45
4.5
2517
15
65
6.0
84835080
17677122
17677122
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 44-14M-40-18F
14M
40
44
18F
193.28
211
196.08
0
155
54
51
1.5
3020
20
75
7.5
84835080
17677124
17677124
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 48-14M-40-18F
14M
40
48
18F
211.11
226
213.90
0
170
54
51
1.5
3020
20
75
8.5
84835080
17677128
17677128
钢质磷化处理
钢质磷化处理
TL 3020 56-14M-40-18F
14M
40
56
18F
246.76
256
249.55
0
208
54
51
1.5
3020
20
75
10.1
84835080
17677136
17677136
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 72-14M-40-19
14M
40
72
19
318.06
0
320.86
170
280
54
51
1.5
3020
20
75
15.0
84835080
17677140
17677140
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 80-14M-40-20
14M
40
80
20
353.71
0
356.51
170
315
54
51
1.5
3020
20
75
16.0
84835080
17677145
17677145
灰铸铁磷化
灰铸铁GG25磷化
TL 3020 90-14M-40-20
14M
40
90
20
398.28
0
401.07
170
360
54
51
1.5
3020
20
75
18.0
84835080
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
ZRR-TL-14M-BR55-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为55mm。
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-14M-BR85-ST-GG - HTD 齿形皮带轮,14M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度为85mm。
MÄDLER
10.04.2024
MAE-TL-SPB-1008-5050 - 锥形夹持轴套1008至5050
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T2.5-BR6-PU - T型齿形带,型材T2,5,齿形带宽度6毫米
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZR-T5-BR10-PU - T型齿形带,型材T5,带宽10mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-T10-BR16-PU - T型齿形带,型材T10,齿形带宽度16毫米
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,型材8M,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度50mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-8M-BR50-ST-GG - HTD齿形皮带轮,外形为8M,齿形皮带宽度为50mm
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-14M-BR40-NEOPREN - HTD正时皮带,型材HTD-14M,正时皮带宽度40毫米
MÄDLER
10.04.2024
MAE-ZR-AT3-BR6-PU - AT正时皮带,型材AT3,皮带宽度6mm
MÄDLER
10.04.2024
Timing belt pulleys with pilot bore 14M-40 - HTD Timing belt pulleys
BEA Ingranaggi
06.07.2020
MAE-ZR-AT5-BR10-PU - AT正时皮带,外形为AT5,皮带宽度为10mm
MÄDLER
10.04.2024
ZRR-TL-5M-BR25-ST - HTD 齿形皮带轮,5M型,用于锥形张力母线,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
10.04.2024
Zahnriemenscheibe - Profil HDT, für Taper-Spannbuchsen
Ketten Fuchs
23.07.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表