lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
ZRR-T5-BR25-AL - T型齿形皮带轮,间距5毫米,由铝制成,齿形皮带宽度25毫米
MÄDLER
驱动元件
齿形皮带链轮、齿形皮带、夹板和皮带张紧器
齿形皮带轮
齿形皮带轮T型槽
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/zahnriemenraeder_zahnriemen/zahnriemenraeder/t-profil/zrr_t5_al_br_25.prj},{NB=16242500},{ARTNR=16242500},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Aluminium},{MAT=Aluminium ähnlich EN AW2017A, Bordscheiben Stahl verzinkt},{BZ=36 T5/25-2},{ZRB=25},{Z=25},{AUSF=1F},{AZ=38.95},{AB=44.0},{D=39.79},{ND=26},{B1=30},{L=36},{B=0},{GEW=120},{ZTL=5},{OZB=3.32},{ZT=1.95},{R1=0.6},{R2=0.4},{BB=1},{KD=40.0},{ID=33.0},{TYP=1},{CTN=84835080}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
BZ
名称
ⁿ/ₐ
ZRB
齿带宽度
[mm]
Z
齿数
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
AZ
外Ø滑轮
[mm]
AB
外直径法兰盘轮
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
B1
b
[mm]
L
[mm]
B
B - 先导孔
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
16241000
16241000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/10-2
25
10
1F
15.08
19.5
15.92
8
30
36
0
20
84835080
16241100
16241100
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/11-2
25
11
1F
16.67
23.0
17.51
10
30
36
0
25
84835080
16241200
16241200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/12-2
25
12
1F
18.26
23.0
19.10
10
30
36
0
30
84835080
16241300
16241300
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/13-2
25
13
1F
19.85
25.0
20.69
12
30
36
0
35
84835080
16241400
16241400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/14-2
25
14
1F
21.44
25.0
22.28
13
30
36
0
40
84835080
16241500
16241500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/15-2
25
15
1F
23.03
28.0
23.87
16
30
36
0
40
84835080
16241600
16241600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/16-2
25
16
1F
24.62
32.0
25.45
18
30
36
0
50
84835080
16241800
16241800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/18-2
25
18
1F
27.81
32.0
28.65
20
30
36
0
60
84835080
16241900
16241900
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/19-2
25
19
1F
29.40
36.0
30.24
22
30
36
0
70
84835080
16242000
16242000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/20-2
25
20
1F
30.99
36.0
31.83
23
30
36
0
80
84835080
16242200
16242200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/22-2
25
22
1F
34.17
38.0
35.01
24
30
36
0
80
84835080
16242400
16242400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/24-2
25
24
1F
37.36
42.0
38.20
26
30
36
0
110
84835080
16242500
16242500
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/25-2
25
25
1F
38.95
44.0
39.79
26
30
36
0
120
84835080
16242600
16242600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/26-2
25
26
1F
40.54
44.0
41.38
26
30
36
0
120
84835080
16242700
16242700
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/27-2
25
27
1F
42.13
48.0
42.97
30
30
36
8
130
84835080
16242800
16242800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/28-2
25
28
1F
43.72
48.0
44.56
32
30
36
8
140
84835080
16243000
16243000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/30-2
25
30
1F
46.91
51.0
47.75
34
30
36
8
150
84835080
16243200
16243200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/32-2
25
32
1F
50.09
54.0
50.93
38
30
36
8
180
84835080
16243600
16243600
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/36-2
25
36
1F
56.46
63.0
57.30
38
30
36
8
230
84835080
16244000
16244000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/40-2
25
40
1F
62.82
66.0
63.66
40
30
36
8
280
84835080
16244200
16244200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝,法兰盘垫圈 镀锌钢
36 T5/42-2
25
42
1F
66.01
71.0
66.85
40
30
36
8
290
84835080
16244400
16244400
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 T5/44-0
25
44
2
69.19
0.0
70.03
45
30
36
8
310
84835080
16244800
16244800
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 T5/48-0
25
48
2
75.55
0.0
76.39
50
30
36
8
400
84835080
16246000
16246000
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 T5/60-0
25
60
2
94.65
0.0
95.49
65
30
36
8
610
84835080
16247200
16247200
铝合金
类似于EN AW2017A的铝
36 T5/72-0
25
72
2
113.75
0.0
114.59
80
30
36
10
901
84835080
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表